JAJSMA0B July 2020 – May 2025 LM63610-Q1
PRODUCTION DATA
場合によっては、本デバイスが内部的に備えているものとは異なる入力 UVLO レベルが必要とされることがあります。これは、図 8-3 に示す回路を使うことで実現できます。本デバイスがオンする入力電圧を VON、オフする入力電圧を VOFF と呼びます。最初に、RENB の値を 10kΩ から 100kΩ までの範囲で選択します。次に 式 11 を使って RENT と VOFF を計算します。
ここで、