JAJSMA0B July 2020 – May 2025 LM63610-Q1
PRODUCTION DATA
LM63610-Q1 降圧 DC/DC コンバータは、1iA の最大出力電流で、高い DC 電圧を低い DC 電圧に変換するために使われることが一般的です。このデバイスの部品を選択する際には、次の設計手順を使用します。
このデータシートでは、容量の実効値は、定格値や銘板値ではなく、D.C. バイアスおよび温度における実際の容量として定義されます。X5R 以上の誘電体を使用した、高品質で低 ESR のセラミック コンデンサを全体にわたって使用してください。値の大きいセラミック コンデンサは、すべて、通常の許容誤差と温度効果に加えて、電圧係数が大きくなります。D.C. バイアスを印加すると、静電容量は大幅に低下します。この点については、ケース サイズが大きく、より高い電圧定格のものが望ましいです。これらの影響を軽減するために、複数のコンデンサを並列に使用すれば、最小実効静電容量を必要な値まで大きくすることができます。この対策により、個別のコンデンサの RMS 電流要件も緩和されます。実効静電容量の最小値を確実に実現するために、コンデンサ バンクのバイアスおよび温度変動を慎重に検討する必要があります。