10 改訂履歴
Changes from Revision A (July 2021) to Revision B (May 2025)
-
絶対最大定格表の VOUT_SEL to VSEL を変更Go
-
「推奨動作条件」表に TOUT を追加Go
- LM636x5 を LM63610-Q1 に変更Go
-
「電気的特性」表の非スイッチング入力電流 IQ の注を更新Go
-
「電気的特性」表の ILKG-EN (最大値) 仕様の値を 150nA から 300nA に変更Go
- /RESET を「タイミング要件」表で RESET に変更Go
-
「スイッチング特性」表の HTSSOP パッケージと WSON パッケージを結合するように fSPREAD 仕様を更新。HTSSOP パッケージの fSPREAD を ±3.6% から ±5% に変更Go
- 周波数拡散を ±3% から ±5% に変更Go
- EMI 入力フィルタ インダクタのユニットを μF から μH に変更Go
Changes from Revision * (July 2020) to Revision A (July 2021)
-
「特長」
セクションに機能安全の箇条書き項目を追加Go
-
図 8-1 の値を更新Go
- 出力容量の計算値を更新Go
-
表 8-3 を更新して最大電流 (1A) を反映しますGo