JAJSMA0B July   2020  – May 2025 LM63610-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 スイッチング特性
    8. 6.8 システム特性
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 同期/モード選択
      2. 7.3.2 出力電圧の選択
      3. 7.3.3 スイッチング周波数の選択
        1. 7.3.3.1 スペクトラム拡散オプション
      4. 7.3.4 イネーブルおよびスタートアップ
      5. 7.3.5 RESET フラグ出力
      6. 7.3.6 低電圧誤動作防止、サーマル シャットダウン、出力放電
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 概要
      2. 7.4.2 軽負荷動作
        1. 7.4.2.1 SYNC/FPWM 動作
      3. 7.4.3 ドロップアウト動作
      4. 7.4.4 最小オン時間動作
      5. 7.4.5 電流制限と短絡動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.2.2 出力電圧の設定
          1. 8.2.2.2.1 CFF の選択
        3. 8.2.2.3 インダクタの選択
        4. 8.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6 CBOOT
        7. 8.2.2.7 VCC
        8. 8.2.2.8 外部 UVLO
        9. 8.2.2.9 最大周囲温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 EMI 性能曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • 車載用システムの要件をサポート
    • 入力電圧範囲:3.5V ~ 36V
    • 短い最小オン時間:50ns
    • 優れた 性能
      疑似ランダム拡散スペクトラム
      CISPR 25 に適合
    • 低い動作時静止電流:23µA
    • 接合部温度範囲:-40°C~+150°C
  • 多様な設計に対応する柔軟性
    • ピンで選択可能な VOUT:3.3V、5V、
      可変 (1V~20V)
    • LM63615LM63625LM63635 (1.5A、2.5A、と 3.25A) とピン互換
    • ピンで選択可能な周波数:400kHz、2.1MHz、
      可変 (250kHz~2200kHz)
    • FPWM、自動、同期モードをピンで選択可能
    • TSSOP:熱的に強化されたパッケージ
    • WSON:スペースの制約が厳しいアプリケーション向け
  • 小型デザイン サイズ
    • 高集積設計
    • 少ない部品点数