JAJSVT6A December 2024 – August 2025 LM51770 , LM517701
PRODUCTION DATA
ソフトスタート機能は、レギュレータを徐々に定常状態動作点へと到達させることで、起動時のストレスやサージを低減します。
LM51770x では、出力の充電時間を決定するソフト スタートを調整可能です。ソフトスタート機能は、高出力容量の結果として突入電流を制限し、過電流状態を回避します。
ソフト スタート シーケンスの開始時に SS 電圧は 0V です。SS ピンの電圧が帰還リファレンス電圧 VREF より低い場合、ソフト スタート ピンがレギュレーションされた FB 電圧を制御し、内部のソフト スタート電流ソースが SS ピンに接続されている外付けのソフト スタート コンデンサの電圧を徐々に上昇させるため、出力電圧と FB ピンは徐々に上昇します。SS の電圧が内部基準電圧を超えると、ソフト スタート期間が終了し、エラー アンプは V(REF) を基準にします。
ソフト スタート時間 (t(ss)) は、次の式で与えられます。
次のため、コンバータがディスエーブルになると、ソフト スタート コンデンサは内部で放電されます。