JAJSVT6A December 2024 – August 2025 LM51770 , LM517701
PRODUCTION DATA
LM51770x にはスロープ補償ピンがあり、安定した動作と、広い動作範囲にわたって最高の過渡性能が得られます。ピーク電流モードの制御理論に従い、デューティ サイクルが 50% を超える動作では、スロープ補償が必要です。スロープ ピン上の抵抗の値は、式 12 で計算します。
設計プロセスの際、スロープ補償については以下のガイドラインを検討してください。
ここで、