JAJSVT6A December 2024 – August 2025 LM51770 , LM517701
PRODUCTION DATA
LM51770x のスイッチング周波数は、RT ピンから AGND に接続された RT 抵抗によって設定されます。目的の周波数を設定するために必要な RT 抵抗は、式 18 を使用して計算します。fSW = 400kHz の場合、1% 標準抵抗 78.7kΩ が選択されます。