JAJSVT6A December   2024  – August 2025 LM51770 , LM517701

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 取り扱い定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 SNVSCL2 の代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 ゲート ドライバの立ち上がり時間と立ち下がり時間
    2. 7.2 ゲート ドライバ デッド (遷移) 時間
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  パワーオン リセット (POR システム)
      2. 8.3.2  昇降圧制御方式
        1. 8.3.2.1 昇圧モード
        2. 8.3.2.2 降圧モード
        3. 8.3.2.3 昇降圧モード
      3. 8.3.3  パワー セーブ モード
      4. 8.3.4  電源電圧の選択 – VMAX スイッチ
      5. 8.3.5  イネーブルおよび低電圧誤動作防止
      6. 8.3.6  発振器周波数の選択
      7. 8.3.7  周波数同期
      8. 8.3.8  電圧レギュレーション ループ
      9. 8.3.9  出力電圧トラッキング
      10. 8.3.10 スロープ補償
      11. 8.3.11 構成可能なソフトスタート
      12. 8.3.12 ピーク電流センサ
      13. 8.3.13 電流監視および電流制限制御ループ
      14. 8.3.14 短絡保護 - ヒカップ保護
      15. 8.3.15 nFLT ピンと保護機能
      16. 8.3.16 デバイス構成ピン
      17. 8.3.17 デュアル ランダム スペクトラム拡散機能 - DRSS
      18. 8.3.18 ゲート ドライバ
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1  WEBENCH ツールによるカスタム設計
        2. 9.2.2.2  周波数
        3. 9.2.2.3  フィードバック ディバイダ
        4. 9.2.2.4  インダクタと電流センス抵抗の選択
        5. 9.2.2.5  スロープ補償
        6. 9.2.2.6  出力コンデンサ
        7. 9.2.2.7  入力コンデンサ
        8. 9.2.2.8  UVLO ディバイダ
        9. 9.2.2.9  ソフトスタート コンデンサ
        10. 9.2.2.10 MOSFET QH1 および QL1
        11. 9.2.2.11 MOSFET QH2 および QL2
        12. 9.2.2.12 出力電圧周波数補償
        13. 9.2.2.13 外付け部品の選択
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
      1. 9.3.1 双方向電力バックアップ
      2. 9.3.2 並列 (マルチフェーズ) 動作
      3. 9.3.3 ロジック レベルのハイサイド ゲート信号を使用した外部ゲート ドライバ
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.5.1.1 出力段レイアウト
        2. 9.5.1.2 ゲート ドライバ レイアウト
        3. 9.5.1.3 コントローラのレイアウト
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 10.1.2 開発サポート
        1. 10.1.2.1 WEBENCH ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     86

出力段レイアウト

入力コンデンサ、出力コンデンサ、MOSFET は、降圧レギュレータの出力段の構成部品であり、一般に PCB の上面に配置されます。システムレベルの気流を活用することにより、対流熱伝達の利点が最大化されます。通常、2 面 PCB レイアウトでは小信号部品は底面に配置されます。少なくとも 1 つの内部プレーンを挿入してグランドに接続することにより、小信号パターンをシールドし、ノイズの多いパワーラインと分離します。

DC/DC レギュレータには、複数の大電流ループがあります。このループ領域を最小化すると、生成されるスイッチング ノイズは抑制され、スイッチング性能を最適化することができます。

  • 最小化が最も重要なループ領域は、入力コンデンサから降圧ハイサイド MOSFET とローサイド MOSFET を経由し、入力コンデンサのグランド接続と、昇圧ハイサイド MOSFET とローサイド MOSFET を経由して出力コンデンサからのパスを経由して、出力コンデンサのグランド接続に戻る経路です。コンデンサのマイナス端子をローサイド MOSFET のソース (グランド) の近くに接続します。同様に、コンデンサの正極端子を、両方のループのハイサイド MOSFET のドレインの近くに接続します。
  • これらの推奨事項に加えて、パッド形状や半田ペースト ステンシルの設計など、MOSFET メーカーが推奨する MOSFET のレイアウトに関する考慮事項に従ってください。