JAJSVT6A December 2024 – August 2025 LM51770 , LM517701
PRODUCTION DATA
| 機能 | LM51770 | LM517701 | LM5177 | LM251772 | LM51772 |
|---|---|---|---|---|---|
| 推奨最大入力電圧 | 78V | 78V | 60V | 36V | 55V |
| 絶対最大入力電圧 | 85V | 85V | 85V | 48V | 59V |
| 推奨最大スイッチング周波数 | 1.8MHz | 1.8MHz | 600kHz | 600kHz | 2.2MHz |
| ピーク電流センス スレッショルド | 50mV | 75mV | 50mV | 50mV | 50mV |
| デフォルトの出力電圧の設定値 | 該当なし | 24V | 該当なし | 5.1V | 12V |
| デフォルトの出力電流制限値 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 900mA | 5A |
| I2C インターフェイス | なし | なし | なし | あり | あり |
| プログラミングなしの出力スタートアップ状態 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | ディセーブル | イネーブル |
| PSM — 自動導通モード | あり | なし | なし | あり | あり |
| PSM — プログラマブル導通モード | なし | なし | なし | なし | あり |
| 出力放電 | なし | なし | なし | あり | あり |
| 入力電圧レギュレーション | 外部回路を使用する場合 | 外部回路を使用する場合 | 外部回路を使用する場合 | あり | あり |
| 外部ゲート ドライバのロジック出力ピン | あり | あり | あり | なし | なし |
| アナログ電流制限設定ピン | なし | なし | なし | なし | あり |
| Tj 温度範囲 | –40°C ~ 125°C | –40°C ~ 125°C | –40°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C | –40°C ~ 125°C |