Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.
AFE4960P 신규

Two-channel ECG and PPG analog front end with integrated respiration and pace detection

Approx. price (USD) 1ku | 6.35
TPS25985 신규

정확하고 신속한 전류 모니터가 탑재된 4.5V~16V, 0.59mΩ, 70A 병렬화 가능한 콤팩트형 eFuse

Approx. price (USD) 1ku | 1.85
DP83TC813R-Q1 신규

오토모티브 저전력, 작은 풋프린트 100BASE-T1 이더넷 PHY

Approx. price (USD) 1ku | 2.182
LMG3425R050 신규

통합 드라이버, 보호, 온도 보고, 이상적인 다이오드 모드 기능이 있는 600V 50mΩ GaN FET

Approx. price (USD) 1ku | 10.476
TPS565242 신규

SOT-563 패키지의 3V~16V 입력 전압, 5A 에코 모드, 동기 벅 컨버터

Approx. price (USD) 1ku | 0.494
LM74502-Q1 신규

오토모티브 역극성 보호 컨트롤러, 과전압 보호, 게이트 드라이브 강도 60μA

Approx. price (USD) 1ku | 0.7

2022년4월6일 | Company blog

Performance improvements in power density, electromagnetic interference, isolation, quiescent current, and noise and precision are giving designers the capabilities to push power further.

더 보기

TI의 열정

TI의 중심에는 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 열정이 있습니다. 이 열정은 집적 회로의 진보를 계속 개척하는 오늘날까지 살아 있습니다. 더 작고 더 효율적이고 더 신뢰할 수 있고 더 합리적인 가격의 기술을 만들어 새로운 시장을 개척하고 모든 분야의 전자 제품에 반도체가 들어갈 수 있도록 언제나 지난 세대의 혁신을 발판으로 새로운 세대의 혁신을 이끕니다. 우리는 이것을 엔지니어링 진보라고 생각합니다.

arrow-right 소개
arrow-right TI가 하는 일

TI 팀에 참여

우리의 일은 도전적이고 빠른 속도로 진행되며 TI를 위대하게 만드는 것은 우리 회사의 직원들입니다. 세상을 바꾸고 당신의 직업을 사랑하고 싶습니까? 참여하세요.

채용 검색

기업 윤리에 대한 TI의 약속

90%

출하된 반도체 제품 중 저할로겐 업계 요구 사항을 충족하는 친환경으로 간주된 제품의 비율입니다.

100%

인권 캠페인 기업 평등 지수는 5년 연속 LGBTQ(레즈비언, 게이, 양성애자, 트랜스젠더 및 동성애자) 직원 평등에 대한 TI의 약속에 대한 평가입니다.

~95%

회사의 성공에 기여하고 있다는 사실을 알고 있는 직원의 비율입니다.

22.4%

2015~2020년 온실가스(GHG) 배출량 감축 - 15% 감축 목표를 초과 달성.

+16

여성을 발전시키기 위한 TI의 노력에 대해 미국 여성 임원 협회(National Association for Female Executives)로부터 매년 연속으로 표창을 받은 횟수입니다.

5,000만 달러

2020년 TI 재단 지원, 매칭 기프트, 현물 기부 등 자선 기부한 금액입니다.

*2020년 기준 정확한 수치