AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

광범위한 전원 토폴로지에 맞는 TI의 컨버터 포트폴리오를 통해 전력 변환을 최적화하세요.

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 AC/DC 및 DC/DC 컨버터는 하나 이상의 통합 전계 효과 트랜지스터(FET)가 있는 컨트롤러를 지원하여 설계 유연성과 사용 편의성 사이의 균형을 꾀합니다. TI의 포괄적인 컨버터 포트폴리오와 해당 설계 툴을 사용하면 비절연 및 절연 토폴로지에 걸쳐 고성능 전원 공급 장치를 설계할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

토폴로지별 선택

감압(벅)

DC/DC 스텝다운(벅) 컨버터는 하나 이상의 통합 FET와 외부 인덕터가 포함된 컨트롤러를 지원하기 때문에 유연성과 사용 편의성의 조화를 이룹니다.

강압(부스트)

TI의 저전력 부스트 컨버터는 작은 솔루션 크기, 낮은 시스템 비용, 높은 전력 밀도의 요구 사항을 모두 지원합니다.

벅-부스트, 인버팅 및 분할 레일

TI의 벅-부스트, 인버팅 및 분할 레일 컨버터는 FET를 통합하여 시스템의 구성 요소 수를 줄이고 보드 설계를 단순화합니다.

절연

약간의 외부 부품을 사용하여 하나 이상의 절연 양극 및 음극 전원 공급 장치를 손쉽게 만듭니다. 옵토커플러가 필요하지 않으며, 장치를 절연 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

충전 펌프(인덕터리스)

TI의 사용이 편리한 충전 펌프는 업계에서 가장 작은 솔루션 크기와 가장 뛰어난 성능을 자랑합니다. 이러한 충전 펌프는 낮은 전력의 산업용, 개인용 전자 제품 및 원거리 통신 애플리케이션에 이상적입니다.

통합 질화 갈륨(GaN) 컨버터

TI의 GaN 통합 컨버터는 소비자 및 산업용 전원 공급 장치 애플리케이션을 위한 탁월한 효율성, 전원 밀도 및 설계 간소화를 지원합니다.

주요 컨버터

TPS7H4104-SEP
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

방사능 내성 3V~7V 입력, 채널당 3A 쿼드 동기 스텝다운 컨버터

TPS7H4102-SEP
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

Radiation-tolerant, 3V-to-7V input, 3A per channel dual synchronous step-down converter

LM68425-Q1
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

차량용, 42V, 2.5A 동기식 기능 안전 벅 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.71

LM68645-Q1
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

차량용, 65V, 4.5A 동기식 기능 안전 벅 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.4

LM68635-Q1
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

차량용, 65V, 3.5A 동기식 기능 안전 벅 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.18

LM68625-Q1
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

차량용, 65V, 2.5A 동기식 기능 안전 벅 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.95

기술 리소스

Selection guide
Selection guide
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
최대 100V의 입력 전압과 최대 40A의 출력 전류를 지원하는 장치를 다루는 이 빠른 레퍼런스 가이드에서는 다양한 애플리케이션에서 가장 많이 사용되는 벅 컨버터를 강조합니다. 
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
전원 기본 사항 - 벅 레귤레이터 아키텍처
이 시리즈에서는 다중 위상, 히스테리시스, COT, 전류 또는 에뮬레이트된 전류 모드 및 전압 모드를 비롯한 벅 레귤레이터 아키텍처의 개요를 제공합니다. 
Technical article
Technical article
보조 GaN 플라이백 컨버터가 AC/DC 어댑터 설계 과제를 해결하는 방법 (Rev. A)
GaN 플라이백 컨버터 설계의 최근 혁신으로 변압기 보조 권선을 제거하여 더 작고 효율적인 소비자용 및 산업용 전원 공급 장치를 지원했습니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

HEV 및 EV
TI 벅 레귤레이터로 HEV 및 EV의 시스템 전력 요구 사항 충족
인포테인먼트 및 클러스터
TI 벅 컨버터 및 컨트롤러를 사용하여 차량용 인포테인먼트 및 클러스터 시스템의 기능 확장
데이터 센터 및 엔터프라이즈 컴퓨팅
TI의 DC/DC 컨버터 및 전원 모듈은 엔터프라이즈 애플리케이션의 전력 밀도 및 열 설계 과제를 해결합니다

TI 벅 레귤레이터로 HEV 및 EV의 시스템 전력 요구 사항 충족

설계 엔지니어는 엄격한 비용 및 보드 공간 목표를 관리하면서 극복해야 할 많은 고려 사항을 갖고 있습니다. TI는 이러한 과제를 염두에 두고 전원 장치를 설계 및 개발했습니다.

  • 높은 작동 온도 범위.
  • Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques Class 5와 같은 엄격한 전자기 호환성 표준을 지원합니다.
  • 넓은 입력 전압 기능으로 큰 입력 과도 조건을 관리할 수 있습니다.
  •  유연 및 무연 패키지 모두에서 가용성

주요 리소스

제품
  • TPSF12C3 – 3상 시스템용 공통 모드 활성 EMI 필터(AEF)
  • LMR38020-Q1 – 오토모티브 SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 4.2V~80V, 2A, 동기식 벅 컨버터
  • LM5180-Q1 – 오토모티브 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)
설계 툴 및 시뮬레이션
  • LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 평가 모듈 SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 80V, 2A, 동기 벅, 40-µA IQ

TI 벅 컨버터 및 컨트롤러를 사용하여 차량용 인포테인먼트 및 클러스터 시스템의 기능 확장

오늘날의 자동차 인포테인먼트 및 클러스터 시스템은 현대 운전자에게 정보를 제공하고, 즐거움을 주고, 연결합니다. 미래를 내다볼 때 이러한 시스템 내의 기능 양은 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 동일한 물리적 공간 내에서 더 많은 처리 능력을 의미합니다. 이러한 차세대 시스템에 전원을 공급하려면 전력 컨버터가 두 가지 주요 측면에서 탁월해야 합니다.

  • 과열 없이 높은 출력 전원 대 패키지 크기 비율.
  • 최소한의 전도 및 복사 방출.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • PMP30670 – 디지털 콕핏 처리 장치용 오토모티브 광범위 VIN 프론트 엔드 레퍼런스 설계
  • PMP22030 – 인포테인먼트 디스플레이를 위한 효율적인 저열, CISPR 25 클래스 5 호환 전원 레퍼런스 설계
제품
  • LM61495-Q1 – 전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 10A 오토모티브 벅 컨버터
  • TPS62813-Q1 – 2x3mm 습식 플랭크에서 고정 Fsw 및 SYNC를 지원하는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 3A 스텝다운 컨버터
  • TPS62873-Q1 – 오토모티브 2.7V~6V 입력, 15A, 적층형 동기식 벅 컨버터

TI의 DC/DC 컨버터 및 전원 모듈은 엔터프라이즈 애플리케이션의 전력 밀도 및 열 설계 과제를 해결합니다

데이터 센터는 무중단 업무 운영과 안정적인 통신을 위해 매우 중요합니다. TI의 전원 관리 솔루션은 고성능 프로세서에 전원을 공급하면서 조정된 전력을 제공할 때 높은 가용성과 효율성을 제공합니다.

  • 원격 측정 기능을 갖춘 고효율, 탁월한 열 성능 및 PMBus로 데이터 센터를 낮은 온도로 유지하고 에너지를 절약합니다.
  • 출력 필터 크기 감소를 위한 빠른 과도 응답.
  • 최신 고급 프로세서에 전원을 공급하는 높은 출력 전압 정밀도.

주요 리소스

제품
  • TPS54J061 – 4V~16V 입력, 6A 동기식 벅 컨버터, 600mV 레퍼런스 전압 및 히컵 전류 제한
  • TPS54KB20 – 4V~16V 입력, 25A, 원격 감지, 동기식 강압 컨버터
하드웨어 개발
  • TPS546D24AEVM – 고정 주파수 동기 벅 컨버터 2상 평가 모듈(EVM)
  • TPS54KB20EVM – TPS54KB20 스텝다운 컨버터 평가 모듈
  • TPS54J061EVM – 2.7V~16V 6A 스텝다운 컨버터 평가 보드
설계 툴 및 시뮬레이션
소프트웨어 개발

설계 및 개발 자료

설계 툴
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴

Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.

  • 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
  • 루프 계산기 (...)

AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET) 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.