8-pin (PS) package image

TLE2425CPSR

AKTIV

Präzise virtuelle Masse | PS | 8

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLE2425CPSR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLE2425CPS AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TLE2425 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOP (PS) | 8
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLE2425

  • 2.5-V Virtual Ground for 5-V/GND Analog Systems
  • High Output-Current Capability Sink or Source . . . 20 mA Typ
  • Micropower Operation . . . 170 uA Typ
  • Excellent Regulation Characteristics
    • Output Regulation
         –45 uV Typ at IO = 0 to –10 mA
         +15 uV Typ at IO = 0 to +10 mA
    • Input Regulation = 1.5 uV/V Typ
  • Low-Impedance Output . . . 0.0075 Typ
  • Macromodel Included

Beschreibung von TLE2425

In signal-conditioning applications using a single power source, a reference voltage is required for termination of all signal grounds. To accomplish this, engineers have typically used solutions consisting of resistors, capacitors, operational amplifiers, and voltage references. Texas Instruments has eliminated all of those components with one easy-to-use 3-terminal device. That device is the TLE2425 precision virtual ground.

Use of the TLE2425 over other typical circuit solutions gives the designer increased dynamic signal range, improved signal-to-noise ratio, lower distortion, improved signal accuracy, and easier interfacing to ADCs and DACs. These benefits are the result of combining a precision micropower voltage reference and a high-performance precision operational amplifier in a single silicon chip. It is the precision and performance of these two circuit functions together that yield such dramatic system-level performance.

The TLE2425 improves input regulation as well as output regulation and, in addition, reduces output impedance and power dissipation in a majority of virtual-ground-generation circuits. Both input regulation and load regulation exceed 12 bits of accuracy on a single 5-V system. Signal-conditioning front ends of data acquisition systems that push 12 bits and beyond can use the TLE2425 to eliminate a major source of system error.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLE2425CPS AKTIV
Gehäusemenge | Träger 80 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren