AFE34RF90
- データシート全体のご請求
- クワッド RF サンプリング 32 ~ 64GSPS DAC / ADC
- RF 周波数範囲:DC ~ 40GHz 超
- サブ ADC コアのサンプリング レート:8GSPS
- 最大信号帯域幅:
- 4T4R:3.2GHz (4GSPS 複素)
- 2T2R:6.4GHz (8GSPS 複素)
- 入力クロック:4~8GHz
- ADC 性能
- ノイズ・フロア:-154dBFS/Hz
- IMD3 (各トーン -7dBFS、16.1GHz):-60dBc
- DAC 性能
- NSD (-12dBFS、16.1GHz):-163dBFS/Hz
- IMD3 (各トーン -7dBFS、16.1GHz):-60dBc
- DSP ブロック
- マルチバンド DUC/DDC (位相コヒーレント ホッピング)
- PFIR イコライザ
- FFT スペクトル アナライザ
- フラクショナル リサンプラ
- SerDes データ インターフェイス:
- JESD204B、JESD204C 適合
- 16 つの SerDes トランシーバ (最大 32.5Gbps)
- サブクラス 1 のマルチデバイス同期
- 電源電圧:0.9V、1.2V、1.8V
- パッケージ:24mm × 24mm FCBGA、0.8mm ピッチ
AFE34RF90 は、高性能かつ広帯域のマルチチャネル トランシーバで、4 つの 64GSPS RF サンプリング D/A コンバータ (DAC) と 4 つの 64GSPS RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) を内蔵しています。このデバイスは、40GHz のレシーバ RF 帯域幅および 30GHz のトランスミッタ RF 帯域幅に対応しているため、追加の周波数変換段を必要とせず、Ka バンドまでの周波数帯域で直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。
TX 信号パスは、4 個の TX で最大 3.2GHz の信号帯域幅、または 2 個の TX で 6.4GHz を実現する、補間およびデジタル アップコンバージョン オプションをサポートしています。高度なデジタル信号処理ブロックには、フラクショナル リサンプラと PFIR イコライザが含まれ、その後に複数のデジタル アップ コンバータが続きます。DSP ブロックの出力は、混在モードの出力オプションを備えた 64GSPS DAC を駆動し、2 次ナイキスト動作を強化します。
各レシーバ チェーンには 64GSPS ADC が含まれており、その後に複数のデジタル ダウン コンバータ (DDC)、PFIR イコライザ、フラクショナル リサンプラが続きます。各レシーバ チャネルには、スペクトル解析用の信号検出および FFT ブロックがあり、DDC 周波数を自動的に制御して、対象となる信号を含むスペクトルに素早くチューニングできます。信号処理ブロックの出力は、4 RX 構成で最大 3.2GHz の信号帯域幅、2 RX 構成で最大 6.4GHz の信号帯域幅を供給できます。
このデバイスは、可変遅延およびゲインを備えた複数のループバック パスを備えています。このループバック パスには、ADC から DAC へ直接接続される超低レイテンシ パスや、周波数変換などの、より長いレイテンシ パスが含まれます。
AFE34RF90 ファミリの完全なデータシートおよび設計リソースが利用可能です。リクエストする
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE3XRF9X-HSC-DESIGN — AFE3XRF9X family RF transceiver design & support files
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCBGA (AQK) | 826 | Ultra Librarian |