ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD23202W10

アクティブ

製品詳細

VDS (V) -12 VGS (V) -6 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 53 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 66 VGSTH typ (typ) (V) -0.6 QG (typ) (nC) 2.9 QGD (typ) (nC) 0.28 QGS (typ) (nC) 0.55 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 2.2 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) -12 VGS (V) -6 Type P-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 53 Rds(on) at VGS=2.5 V (max) (mΩ) 66 VGSTH typ (typ) (V) -0.6 QG (typ) (nC) 2.9 QGD (typ) (nC) 0.28 QGS (typ) (nC) 0.55 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 2.2 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
DSBGA (YZB) 4 1.5625 mm² (— mm × — mm)
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Small Footprint 1 mm × 1 mm
  • Low Profile 0.62-mm Height
  • Pb Free
  • Gate ESD Protection – 3 kV
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Small Footprint 1 mm × 1 mm
  • Low Profile 0.62-mm Height
  • Pb Free
  • Gate ESD Protection – 3 kV
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free

This 12 V, 44 mΩ device is designed to deliver the lowest on-resistance and gate charge in a small 1 mm × 1 mm outline with excellent thermal characteristics in an ultra-low profile.

This 12 V, 44 mΩ device is designed to deliver the lowest on-resistance and gate charge in a small 1 mm × 1 mm outline with excellent thermal characteristics in an ultra-low profile.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
CSD25213W10 アクティブ ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 1mm のシングル WLP、47mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET This product has higher BVdss breakdown voltage

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD23202W10 12-V P-Channel NexFET Power MOSFET データシート PDF | HTML 2014/03/10
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025/11/18
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/07
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/05/08
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023/12/18
アプリケーション・ノート Solving Assembly Issues with Chip Scale Power MOSFETs PDF | HTML 2023/12/14
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023/03/13
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022/05/31
アプリケーション・ノート AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package (Rev. AI) 2019/06/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

サイズ、コスト、性能の観点でトレードオフを迅速に検討し、アプリケーションの各種条件に基づいて最適な MOSFET を選定することができます。
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

CSD23202W10 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM138B.ZIP (4 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZB) 4 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ