データシート
LMM104RM0
- 広い入力電圧範囲をサポート:40V ~ 60V
- 定格出力電力:1.6kW
- ピーク電力:2.4kW (< 200ms)
- 完全調整済み出力電圧:12V
- 標準ピーク効率:48V で 97.6%、54V で 97.6%
- 標準全負荷効率:48V で 96.8%、54V で 96.6%
- 非絶縁型の設計
- 標準スイッチング周波数:200kHz
- PMBus 通信をサポート
- 包括的な保護機能
- 入力 UVLO
- 入力 OVP
- 出力 OVP
- 出力 OCP
- OTP
- 標準出力電圧リップル:100mV
- 上面冷却用ヒート スプレッダ
- 機械的寸法:58.4mm × 36.8mm × 15.5mm
LMM104RM0 モジュールは、TI の中間バス コンバータ ファミリの進化型製品です。このモジュールは、高効率、調整済み、非絶縁型、および 1.6kW の熱設計電力 (TDP) であり、標準的な 1/4 ブリック フットプリント サイズです。このモジュール型設計は、48V バスから調整済み 12V 出力への高電力密度の電力変換を実現し、複数のモジュールとの並列接続や、アクティブ電流制御による電流共有のオプションを備えています。
詳細リクエスト
全データシートとその他の資料、リソースなどが入手可能です。リクエストする
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMM104RM0、調整済み 48V ~ 12V、中間バス コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 9月 30日 |
| 技術記事 | Kompromisse bei der Stromversorgung bei der Vorbereitung auf die nächste Welle des KI-ComputingWachstums | PDF | HTML | 2025年 11月 26日 | |||
| 技術記事 | 次の AI コンピューティング成長の波に備えるための電力供給にお けるトレードオフ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 26日 | |
| 技術記事 | 為下一波 AI 運算成長做好準備:功率傳輸的權衡考量 | PDF | HTML | 2025年 11月 26日 | |||
| 技術記事 | 차세대 AI 컴퓨팅 성장을 대비한 전력 공급 관리 | PDF | HTML | 2025年 11月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
設計ツール
1.6kW 48-to-12V regulated intermediate bus converter
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UNKNOWN (EUX) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。