LP5036RJVR

アクティブ

36 チャネル、I2C 定電流 RGB LED ドライバ | RJV | 46 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LP5036RJVR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RJV) | 46
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LP5036 の特徴

  • 動作電圧範囲
    • VCC範囲: 2.7V~5.5V
    • EN、SDA、SCL ピンは 1.8V、3.3V、5V の電源レールに対応
    • 最大出力電圧: 6V
  • 36本の高精度、定電流シンク
    • VCCの全範囲で、チャネルごとに最大25.5mA
    • VCC ≥ 3.3V のとき、チャネルごとに最大 35mA
    • デバイス間誤差:±5%、チャネル間誤差:±5%
  • 非常に低い静止電流
    • シャットダウン・モード:最大 1µA (EN が LOW のとき)
    • パワー・セーブ・モード:最大 12µA (EN が HIGH、かつすべての LED が 30ms を超えてオフのとき)
  • 各チャネルに12ビット、29kHzのPWMジェネレータを内蔵
    • チャネルごとに独立の色混合レジスタ
    • RGB LEDモジュールごとに独立の輝度制御レジスタ
    • 対数的または直線的スケールの輝度制御を選択可能
    • 3相シフトPWM方式を搭載
  • 3つのプログラム可能バンク(R、G、B)により各色をソフトウェアで簡単に制御
  • 2つの外部ハードウェア・アドレス・ピンにより、最大4つのデバイスに接続可能
  • ブロードキャスト・スレーブ・アドレスにより、複数のデバイスを同時に構成可能
  • 自動インクリメント機能により、1回の伝送で連続する複数のレジスタを書き込み/読み取り可能
  • 最高400kHzのFast-Mode I2C速度

LP5036 に関する概要

高効率で高性能の LED 応答エフェクト (例:ブリンキング、ブリージング、チェーシング) は、多くのヒューマン・マシン・インターフェイス (HMI) アプリケーションでエンドユーザー・エクスペリエンスを向上させるために非常に重要です。

LP503x デバイスは、30 または 36 チャネルの定電流シンク LED ドライバです。LP503x は、チャネル/モジュールごとに独立した色混合および輝度制御レジスタに加え、各チャネルに 29kHz、12 ビットの PWM ジェネレータを備えているため、鮮やかな LED エフェクトを可聴ノイズなしで実現できます。ユーザーは、このデバイスの超低シャットダウン Iq パワー・セーブ・モードの恩恵を受けることができ、設計者は、LP503x の 3 つのプログラム可能 RGB バンクのソフトウェア・コーディングが非常に簡単であることを高く評価するでしょう。

LP503x デバイスは、29kHz のスイッチング周波数、12 ビットの PWM 分解能で各 LED 出力を制御します。この制御を使うことで簡単に輝度を滑らかに低下させることができ、可聴ノイズも発生しません。各種の色混合および輝度制御レジスタを備えているため、ソフトウェア・コードを簡単に作成できます。フェードイン、フェードアウト型のブリージング効果を使用する場合、グローバルなR、G、Bバンクの制御により、マイクロコントローラの負荷が大幅に減少します。また、LP503xデバイスにはPWM位相シフト機能も実装されており、LEDが同時にオンになるときの入力電力バジェットを低減するために役立ちます。

LP503x デバイスには自動パワー・セーブ・モードがあり、非常に小さな静止電流が得られます。すべてのチャネルが 30ms の間オフのとき、本デバイスの総消費電流は 10µA まで低下します。そのため、LP503x デバイスはバッテリ駆動の最終製品に適しています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら