パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 LCCC (FKH) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 4,000 | LARGE T&R |
REF70 の特徴
- 高精度測定を可能にする低ノイズ
- 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz):0.23ppm p-p
- 10Hz~1kHz:0.35ppm rms
- 低温度ドリフト係数:
- 2ppm/℃以下 (-40℃~125℃)
- 高精度:±0.025% 以下
- 耐湿性に優れた気密セラミック・パッケージ (LCCC)
- 優れた長期安定性 (1k 時間):35ppm
- 低ドロップアウト:400mV
- 多様なアプリケーションに適した設計:
- 最大入力電圧:18V
- 出力電流:±10mA
- 電圧オプション:1.25V、2.5V、3V、3.3V、 4.096V、5V
- 非常に柔軟なソリューション:
- 1µF~100µF の出力低 ESR コンデンサで安定
- 高 PSRR:1kHz 時に 107dB
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
REF70 に関する概要
REF70 は、業界最小のノイズ (0.23ppm p-p)、非常に小さい温度ドリフト係数 (2ppm/℃)、高い精度 (±0.025%) を特長とする高精度シリーズ電圧リファレンスのファミリです。厳しい過渡要件を満たせるように、REF70 は高 PSRR、低ドロップアウト電圧、優れた負荷 / ライン・レギュレーションを実現しています。この精度と機能の組み合わせは、高精度、高分解能データ・コンバータ (ADS8900B、ADS127L01、DAC11001A など) と一緒に高精度リファレンスを使って信号チェーン性能を最適化する必要があるテスト / 測定などのアプリケーションのために設計されています。REF70 は、アナログ・フロント・エンドによる低ノイズ測定が必要な、ノイズに敏感な医療用アプリケーション (超音波、X 線など) にも適しています。
REF70 ファミリは VSSOP および LCCC パッケージ・オプションで供給されます。LCCC (FKH) パッケージは、キャリブレーションなしで長期間安定して動作するリファレンスを必要とするアプリケーションのために小さい長期ドリフトを実現できる気密封止セラミック・パッケージです。
REF70 は、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。この広い温度範囲により各種産業用アプリケーションでの動作が可能になっています。