ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1330

アクティブ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 32 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 2000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 32 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -9 to 14 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 2000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • TIA/EIA-485A 規格の 要件に適合またはそれを上回る性能
  • 電源電圧:3V~3.6V
  • 半二重 RS-422/RS-485
  • 高速動作:最大データ・レート 32Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
  • 拡張産業用温度範囲に対応: -40℃~125℃
  • バスの同相範囲:-7V~12V
  • 低いシャットダウン電流:5nA (最大値)
  • グリッチのない電源投入 / 切断によるホット・プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドルに対するバスのフェイルセーフ・レシーバ
  • TIA/EIA-485A 規格の 要件に適合またはそれを上回る性能
  • 電源電圧:3V~3.6V
  • 半二重 RS-422/RS-485
  • 高速動作:最大データ・レート 32Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
  • 拡張産業用温度範囲に対応: -40℃~125℃
  • バスの同相範囲:-7V~12V
  • 低いシャットダウン電流:5nA (最大値)
  • グリッチのない電源投入 / 切断によるホット・プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドルに対するバスのフェイルセーフ・レシーバ

THVD1330 は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重 RS-485 トランシーバです。バスのピンは、高レベルの IEC 接触放電 ESD イベントの影響を受けないため、システム・レベルの保護部品を追加する必要がなくなります。トランスミッタとレシーバはどちらも、最大 32Mbps の信号速度で動作できます。このデバイスは、伝搬遅延の変動が小さくなるよう最適化されているため、ベースバンド・ユニット (BBU) やリモート無線ユニット (RRU) など時間の制約が厳しいアプリケーションに対応しています。

このデバイスは、3.3V の単電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、THVD1330 は長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。

THVD1330 は、業界標準の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、ドロップイン互換性があります。-40℃~125℃での動作が規定されています。

THVD1330 は、産業用アプリケーション向けの堅牢な半二重 RS-485 トランシーバです。バスのピンは、高レベルの IEC 接触放電 ESD イベントの影響を受けないため、システム・レベルの保護部品を追加する必要がなくなります。トランスミッタとレシーバはどちらも、最大 32Mbps の信号速度で動作できます。このデバイスは、伝搬遅延の変動が小さくなるよう最適化されているため、ベースバンド・ユニット (BBU) やリモート無線ユニット (RRU) など時間の制約が厳しいアプリケーションに対応しています。

このデバイスは、3.3V の単電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、THVD1330 は長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。

THVD1330 は、業界標準の 8 ピン SOIC パッケージで供給され、ドロップイン互換性があります。-40℃~125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
THVD1450 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護付き 3.3V ~ 5V RS-485 トランシーバ 3.3 and 5V nominal voltage supply, 50Mbps signaling rate, 18kV IEC contact, +/18V fault protection and +/15V common mode range

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD1330 IEC ESD 保護付き、32Mbps、3.3V、RS485 トランシーバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/05/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半二重評価基板

RS-485 半二重評価基板 (EVM) により、デバイス性能の評価と、SN65HVD1x、SN65HVD2x、SN65HVD7x、SN65HVD8x、SN65HVD96 の各半二重トランシーバを使用したデータ送信システムの迅速な開発と分析が可能になります。この EVM は RS-485 デバイスが基板にハンダ付けされていません。TI の RS-485 半二重デバイスの無償サンプル請求または製品購入後、評価にご利用ください。互換デバイスの全リストについては EVM のユーザーズ ガイドをご覧ください。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ