ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TL2575-33

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TLVM13620 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.75 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.75 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 98
PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² (10.16 mm × 15.24 mm) TO-220 (KV) 5 83.312 mm² (10.16 mm × 8.2 mm)
  • 固定3.3V、5V、12V、15V オプションでは、ライン、負荷、温度の各条件に対して±5%のレギュレーション (最大値) を実現
  • 調整可能オプションでは、1.23V~37V (HV バージョンは 57V) の範囲で、ライン、負荷、温度の各条件にわたって±4%のレギュレーション (最大値) を実現
  • 1A の出力電流を規定
  • 広い入力電圧範囲
    • 4.75V~40V (HV バージョンは最大 60V)
  • 必要な外付け部品は 4 個のみ (固定バージョン)で、容易に入手できる標準インダクタを使用
  • 52kHz (標準値) 固定周波数の内部発振器
  • スタンバイ電流 50µA (標準値) の TTL シャットダウン機能
  • 高効率
    • 最大 88% (標準値)
  • サイクルごとの電流制限によるサーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
  • 固定3.3V、5V、12V、15V オプションでは、ライン、負荷、温度の各条件に対して±5%のレギュレーション (最大値) を実現
  • 調整可能オプションでは、1.23V~37V (HV バージョンは 57V) の範囲で、ライン、負荷、温度の各条件にわたって±4%のレギュレーション (最大値) を実現
  • 1A の出力電流を規定
  • 広い入力電圧範囲
    • 4.75V~40V (HV バージョンは最大 60V)
  • 必要な外付け部品は 4 個のみ (固定バージョン)で、容易に入手できる標準インダクタを使用
  • 52kHz (標準値) 固定周波数の内部発振器
  • スタンバイ電流 50µA (標準値) の TTL シャットダウン機能
  • 高効率
    • 最大 88% (標準値)
  • サイクルごとの電流制限によるサーマル・シャットダウンおよび電流制限保護

TL2575 および TL2575HV デバイスは、降圧 (バック) スイッチング・レギュレータに必要なすべてのアクティブ機能が IC に搭載されています。動作には 4 ~ 6 個の外付け部品が必要です。最大 60V の広い入力電圧範囲 (TL2575-HV) に対応し、3.3V、5V、12V、15V の固定出力電圧、または可変出力バージョンで供給されます。TL2575 および TL2575HV デバイスには、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 1A の負荷電流を供給できるスイッチが内蔵されています。また、内部周波数補償、固定周波数発振器、サイクルごとの電流制限、サーマル・シャットダウン機能も備えています。さらに、外部の ON/OFF ピンを使用して手動シャットダウンを実行することもできます。

TL2575 および TL2575HV デバイスは、降圧 (バック) スイッチング・レギュレータに必要なすべてのアクティブ機能が IC に搭載されています。動作には 4 ~ 6 個の外付け部品が必要です。最大 60V の広い入力電圧範囲 (TL2575-HV) に対応し、3.3V、5V、12V、15V の固定出力電圧、または可変出力バージョンで供給されます。TL2575 および TL2575HV デバイスには、優れたラインおよび負荷レギュレーションで 1A の負荷電流を供給できるスイッチが内蔵されています。また、内部周波数補償、固定周波数発振器、サイクルごとの電流制限、サーマル・シャットダウン機能も備えています。さらに、外部の ON/OFF ピンを使用して手動シャットダウンを実行することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TL2575、TL2575HV、1A、シンプル降圧スイッチング電圧レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022/08/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian
TO-220 (KV) 5 Ultra Librarian