TXS0102W-Q1

アクティブ

製品詳細

Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 50 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, MDIO, SDIO, SMBus, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 3.3 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 50 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, MDIO, SDIO, SMBus, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 3.3 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² (2 mm × 3.1 mm)
  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 50Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
  • VCCA は >、=、< VCCB の場合があります
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートが高インピーダンス状態に移行
  • 電源投入のシーケンス不要:VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート:
      • 2500V、人体モデル (A114-B)
      • 250V、マシン モデル (A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 8kV、人体モデル (A114-B)
      • 250V、マシン モデル (A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 50Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
  • VCCA は >、=、< VCCB の場合があります
  • VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートが高インピーダンス状態に移行
  • 電源投入のシーケンス不要:VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート:
      • 2500V、人体モデル (A114-B)
      • 250V、マシン モデル (A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 8kV、人体モデル (A114-B)
      • 250V、マシン モデル (A115-A)
      • 1500V、デバイス帯電モデル (C101)

TXS0102W-Q1 2 ビット非反転トランスレータは、双方向の電圧レベル トランスレータであり、これを使用してデジタル スイッチングを確立することにより、動作電圧が混在するシステムへの対応が可能になります。TXS0102W-Q1 は、設定可能な 2 つの独立した電源レールを使用します。1.2V ~ 3.6V の動作電圧に対応する A ポートは VCCA 電源に追従し、1.65V ~ 5.5V の動作電圧に対応する B ポートは VCCB 電源に追従します。このため高低いずれのロジック信号レベルにも対応し、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で双方向変換が可能になります。

出力イネーブル (OE) 入力をLowにすると、全 I/O がハイ インピーダンス状態になるため、電源の静止電流を大幅に削減できます。

電源投入時または切断時にデバイスをハイインピーダンス状態にするには、プルダウン抵抗で OE を GND に接続します。ドライバの電流ソース能力によって、抵抗の最小値が決まります。

TXS0102W-Q1 2 ビット非反転トランスレータは、双方向の電圧レベル トランスレータであり、これを使用してデジタル スイッチングを確立することにより、動作電圧が混在するシステムへの対応が可能になります。TXS0102W-Q1 は、設定可能な 2 つの独立した電源レールを使用します。1.2V ~ 3.6V の動作電圧に対応する A ポートは VCCA 電源に追従し、1.65V ~ 5.5V の動作電圧に対応する B ポートは VCCB 電源に追従します。このため高低いずれのロジック信号レベルにも対応し、1.8V、2.5V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間で双方向変換が可能になります。

出力イネーブル (OE) 入力をLowにすると、全 I/O がハイ インピーダンス状態になるため、電源の静止電流を大幅に削減できます。

電源投入時または切断時にデバイスをハイインピーダンス状態にするには、プルダウン抵抗で OE を GND に接続します。ドライバの電流ソース能力によって、抵抗の最小値が決まります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXS0102W-Q1 オープン ドレイン / プッシュプル アプリケーション用 2 ビット双方向電圧レベル トランスレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian