TXS0104W

アクティブ

製品詳細

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 24 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable Prop delay (ns) 97 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 24 Topology Open drain, Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 Applications GPIO, I2C, JTAG, MDIO, SDIO, SMBus, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable Prop delay (ns) 97 Technology family TXS Supply current (max) (mA) 0.025 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
UQFN (RUT) 12 3.4 mm² (2 mm × 1.7 mm)
  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 50Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
  • 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
  • VCCA は >、=、< VCCB の場合があります
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル (A115-A)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 8kV、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル (A115-A)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 方向制御信号不要
  • 最大データ レート:
    • 50Mbps (プッシュプル)
    • 2Mbps (オープン ドレイン)
  • 1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート)
  • 電源投入のシーケンス不要 – VCCA または VCCB のいずれかが最初に立ち上げ可能
  • VCCA は >、=、< VCCB の場合があります
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護:
    • A ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル (A115-A)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 8kV、人体モデル (A114-B)
      • 200V、マシン モデル (A115-A)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

TXS0104W は、2 本の独立した設定可能な電源レールを使用する 4 ビット非反転トランスレータです。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.8V、2V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。TXS0104W は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

電源投入時または切断時のハイインピーダンス状態を確保するには、OE をプルダウン抵抗で GND につなぐ必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

TXS0104W は、2 本の独立した設定可能な電源レールを使用する 4 ビット非反転トランスレータです。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~5.5V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.8V、2V、3.3V、5V の任意の電圧ノード間での低電圧双方向変換が可能です。

出力イネーブル (OE) 入力が Low のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。TXS0104W は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

電源投入時または切断時のハイインピーダンス状態を確保するには、OE をプルダウン抵抗で GND につなぐ必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXS0104W オープン ドレインおよびプッシュプル アプリケーション向け、4 ビット双方向電圧レベル トランスレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026/01/15

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian