ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM63604

アクティブ

36V 入力、16V 出力、4A 同期整流降圧 DC/DC パワー・モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 1 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good Control mode current mode Switching frequency (max) (Hz) 2200000 Switching frequency (min) (Hz) 200000
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 1 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good Control mode current mode Switching frequency (max) (Hz) 2200000 Switching frequency (min) (Hz) 200000
B3QFN (RDL) 20 27.5 mm² 5.5 x 5
  • 機能安全対応
  • 用途の広い 36VIN、4AOUT 同期整流式降圧モジュール
    • MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
    • 出力電圧を調整可能 1V~ 16V
    • 5.0mm × 5.5mm × 4mm のオーバーモールド・パッケージ
    • –40℃~125℃の接合部温度範囲
    • 200kHz~2.2MHz の範囲で周波数を調整可能
    • 負電圧出力に対応可能
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
    • 95% 以上のピーク効率
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
    • シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
    • 4A 負荷でのドロップアウト電圧:0.5V (標準値)
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • デュアル入力パスと内蔵コンデンサを備えた低ノイズ・パッケージにより、スイッチのリンギングが減少
    • 抵抗により調整可能なスイッチ・ノードのスルーレート
    • CISPR 11 および 32 Class B の放射規格に準拠
  • スケーラブルな電源に好適
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
    • 過電流およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、 TPSM63604 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 用途の広い 36VIN、4AOUT 同期整流式降圧モジュール
    • MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
    • 出力電圧を調整可能 1V~ 16V
    • 5.0mm × 5.5mm × 4mm のオーバーモールド・パッケージ
    • –40℃~125℃の接合部温度範囲
    • 200kHz~2.2MHz の範囲で周波数を調整可能
    • 負電圧出力に対応可能
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
    • 95% 以上のピーク効率
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
    • シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
    • 4A 負荷でのドロップアウト電圧:0.5V (標準値)
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • デュアル入力パスと内蔵コンデンサを備えた低ノイズ・パッケージにより、スイッチのリンギングが減少
    • 抵抗により調整可能なスイッチ・ノードのスルーレート
    • CISPR 11 および 32 Class B の放射規格に準拠
  • スケーラブルな電源に好適
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
    • 過電流およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、 TPSM63604 を使用するカスタム設計を作成

同期整流式降圧モジュール・ファミリから派生した TPSM63604 は、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を Enhanced HotRod™ QFN パッケージに実装した高集積 36V、 4A DC/DC ソリューションです。このモジュールは、VIN および VOUT ピンをパッケージの角に配置し、入力および出力コンデンサの配置を最適化しています。モジュールの下面には大きな 4 つのサーマル・パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。

出力電圧が 1V~ 16V であるため、 TPSM63604 は小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるよう設計されています。このトータル・ソリューションを使用すると、外付け部品はわずか 4 個で済み、設計プロセスで磁気および補償のための部品選択も不要です。

TPSM63604 モジュールは、スペースが制約される用途での小型化と簡素化をめざして設計されているだけでなく、堅牢性の高い性能を実現するためのさまざまな機能を備えています。その例としては、可変入力電圧 UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル、抵抗を使ってプログラム可能なスイッチ・ノードのスルーレートによる EMI 改善、内蔵 VCC、ブートストラップおよび入力コンデンサによる信頼性向上と高密度化、全負荷電流範囲にわたって一定のスイッチング周波数、 負電圧出力能力、シーケンシング、障害保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータがあります。

同期整流式降圧モジュール・ファミリから派生した TPSM63604 は、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を Enhanced HotRod™ QFN パッケージに実装した高集積 36V、 4A DC/DC ソリューションです。このモジュールは、VIN および VOUT ピンをパッケージの角に配置し、入力および出力コンデンサの配置を最適化しています。モジュールの下面には大きな 4 つのサーマル・パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。

出力電圧が 1V~ 16V であるため、 TPSM63604 は小さな PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるよう設計されています。このトータル・ソリューションを使用すると、外付け部品はわずか 4 個で済み、設計プロセスで磁気および補償のための部品選択も不要です。

TPSM63604 モジュールは、スペースが制約される用途での小型化と簡素化をめざして設計されているだけでなく、堅牢性の高い性能を実現するためのさまざまな機能を備えています。その例としては、可変入力電圧 UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル、抵抗を使ってプログラム可能なスイッチ・ノードのスルーレートによる EMI 改善、内蔵 VCC、ブートストラップおよび入力コンデンサによる信頼性向上と高密度化、全負荷電流範囲にわたって一定のスイッチング周波数、 負電圧出力能力、シーケンシング、障害保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
TLVM13640 アクティブ 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、4A 降圧パワー・モジュール Reduced feature set and output voltage range.
TPSM63606 アクティブ 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、高密度、36V 入力、1V ~ 16V 出力、6A パワー・モジュール Larger output current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM63604 高密度、3V~36V 入力、1V~16V 出力、4A 同期整流式降圧 DC/DC パワー・モジュール、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 9月 15日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
アプリケーション・ノート How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck PDF | HTML 2023年 8月 16日
機能安全情報 TPSM63604 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 2月 18日
証明書 TPSM63606SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 10月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM63606EVM — TPSM63606 3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V、6A 出力、パワー・モジュールの評価基板

TPSM63606EVM と TPSM63606SEVM は高密度の評価基板 (EVM) であり、36V、6A の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールである TPSM63606 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 3V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 6A の出力電流を供給します。この評価基板 (EVM) の「S」バージョンは、EMI (電磁干渉) を低減する目的で疑似ランダム スペクトラム拡散機能 (PRSS) を搭載しています。このパワー モジュールは、EMI (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

TPSM6360XDESIGN-CALC — TPSM6360X ファミリのパワー・モジュール向けクイック・スタート・カリキュレータ・ツール

TPSM63602、TPSM63603、TPSM63604、TPSM63606 の各パワー・モジュール向けのクイックスタート・デザイン・ツールにようこそ。このスタンドアロン・ツールは、電源エンジニアがこの同期整流降圧パワー・モジュール・ファミリをベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 ダウンロード
B3QFN (RDL) 20 オプションの表示

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 材質成分
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ