LP339D

구형

쿼드 저전력 상업용 등급 표준 콤퍼레이터 | D | 14 | 0 to 70

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
LP339D은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품.

LP339DR 활성 쿼드 저전력 상업용 등급 표준 콤퍼레이터 | D | 14 | 0 to 70 Replacement

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP339DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 LP339 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 14
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

LP339의 주요 특징

  • Wide Supply-Voltage Range . . . 3V to 30 V
  • Ultralow Power Supply Current Drain . . . 60 µA Typ
  • Low Input Biasing Current . . . 3 nA
  • Low Input Offset Current . . . ±0.5 nA
  • Low Input Offset Voltage . . . ±2 mV
  • Common-Mode Input Voltage Includes Ground
  • Output Voltage Compatible With MOS and CMOS Logic
  • High Output Sink-Current Capability
    (30 mA at VO = 2V)
  • Power Supply Input Reverse-Voltage Protected
  • Single-Power-Supply Operation
  • Pin-for-Pin Compatible With LM239, LM339, LM2901

The LP239 is obsolete and is no longer supplied.

LP339에 대한 설명

The LP239, LP339, LP2901 are low-power quadruple differential comparators. Each device consists of four independent voltage comparators designed specifically to operate from a single power supply and typically to draw 60-µA drain current over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the ultralow power supply drain current is independent of the power supply voltage.

Applications include limit comparators, simple analog-to-digital converters, pulse generators, squarewave generators, time delay generators, voltage controlled oscillators, multivibrators, and high-voltage logic gates. The LP239, LP339, LP2901 were specifically designed to interface with the CMOS logic family. The ultra-low power-supply current makes these products desirable in battery-powered applications.

The LP239 is characterized for operation from –25°C to 85°C. The LP339 is characterized for operation from 0°C to 70°C. The LP2901 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP339DR 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기