비교기

성능 저하 없이 간소화된 솔루션

카테고리별로 찾아보기

배터리 수명을 연장하는 초저전력 콤퍼레이터, 중요한 타이밍 측정 애플리케이션에서 빠른 응답을 위한 고속 콤퍼레이터, 더 높은 감지 기능을 위한 넓은 작동 범위를 가진 고전압 콤퍼레이터, 민감한 애플리케이션에서 정밀한 저전압 콤퍼레이터를 필요로 하는 모든 혁신적인 포트폴리오가 제공하는 다양한 설계 기능을 제공합니다. TI의 콤퍼레이터는 산업용, 차량용 및 우주 항공 애플리케이션에 특화되었으며, 과전압, 저전압 및 전류 모니터링 솔루션 또는 제로 크로스 감지와 같은 특정 솔루션을 제공합니다.

매개 변수 사양으로 선택


고속 콤퍼레이터(tPD <100ns)


저전력 콤퍼레이터(IQ/ch < 10µA)


고전압 콤퍼레이터(VCC >12V)


소형 콤퍼레이터


차량용 콤퍼레이터


표준 콤퍼레이터

주요 콤퍼레이터

기술 리소스

리소스
리소스
콤퍼레이터 회로
모든 애플리케이션에 적용할 수 있는 공통 콤퍼레이터 하위 회로 및 설계 팁 모음을 찾아보세요.
비디오 시리즈
비디오 시리즈
TI Precision Labs
아날로그 콤퍼레이터의 기능, 주요 AC 및 DC 사양, 콤퍼레이터 애플리케이션의 기초에 대해 알아보세요.
Application note
Application note
Zero Cross Detection Using Comparator with Dynamic Reference
다양한 DC 기준 구성 요소에 중첩되는 AC 파형의 제로 크로싱 감지 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
TLV3222

고속 40ns 듀얼 푸시-풀 비교기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.55

TLV3221

40ns 고속 오픈 드레인 비교기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.345

TLV3212-Q1

고속, 40ns 듀얼 푸시-풀 콤퍼레이터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.649

TLV9023L

오픈 드레인 출력, 자체 래치 및 통합 AND 게이트를 지원하는 정밀 삼중 비교기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.6

LM2903L-Q1

오픈 드레인 출력 및 자체 래치를 지원하는 차량용 이중 비교기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.165

TLV9023L-Q1

오픈 드레인 출력, 자체 래치 및 통합 AND 게이트를 지원하는 차량용 정밀 삼중 비교기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.708