LP8501TME/NOPB

활성

범용 9 출력 LED 드라이버 | YFQ | 25 | -30 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LP8501TME/NOPB.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP8501TMX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFQ) | 25
작동 온도 범위(°C) -30 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LP8501의 주요 특징

  • Three Independent Program Execution Engines for User-defined Programs with Large SRAM Memory for Storing Lighting Programs
  • 9 Programmable Source (High Side) Driver Outputs with 25.5 mA Full-Scale Current, 8-bit Current Setting Resolution and 12-Bit PWM Control Resolution
  • Flexible Grouping Possibility for All 9 Outputs Including GPO into Three Groups with Group PWM and Fade-In/ Fade-Out Controls
  • Built-in LED Test
  • Adaptive Charge Pump with 1x and 1.5x Gain Provides up to 95% LED Drive Efficiency, with Soft Start and Overcurrent/Short Circuit Protection
  • Automatic Power Save Mode; IVDD = 10 µA (typ.)
  • Two Wire, I2C-Compatible, Control Interface
  • Small Application Circuit
  • Pin-configured LED Powering for LEDs 1 to 6 and for LEDs 7 to 9
  • Solution Area <18 mm2

All trademarks are the property of their respective owners.

LP8501에 대한 설명

The LP8501 is an LED driver with 9 outputs, designed to produce versatile lighting effects for mobile devices. The device is equipped with an internal program memory, which allows operation without processor control. Internal program memory is used by three independent program execution engines to produce user-defined lighting effects for the outputs.

A high-efficiency charge pump enables LED driving over full Li-Ion battery voltage range. The excellent efficiency over a wide operating range is achieved by autonomously selecting the best charge pump gain based on LED forward voltage requirements. The LP8501 is able to automatically enter power-save mode when LED outputs are not active, thus lowering idle current consumption down to 10 µA (typ.)

The device has a flexible General Purpose Output (GPO) (which can be used, for example, as a digital control pin for other devices), an INT pin (interrupt function), which can be used to notify the processor, and a Trigger input interface, which allows program execution start without I2C write.

The device requires only four small and low-cost ceramic capacitors. The LP8501 is available in a tiny 25-bump 2.26 mm x 2.26 mm x 0.60 mm DSBGA package (0.4 mm pitch).

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP8501TMX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.