LP8553TLE/NOPB

활성

3.3V PWM 로직 레벨을 지원하는 노트북용 4채널 고효율 LED 백라이트 드라이버 | YZR | 25 | -30 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: LP8553TLE/NOPB.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP8553TLX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 SnAgCu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DSBGA (YZR) | 25
작동 온도 범위(°C) -30 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LP8553의 주요 특징

  • High-Voltage DC/DC Boost Converter with Integrated FET
    with Four Switching Frequency Options: 156/312/625/1250 kHz
  • 2.7V to 22V Input Voltage Range to Support 1x…5x Cell
    Li-Ion Batteries
  • Programmable PWM Resolution
    • 8 to 13 True Bit (Steady State)
    • Additional 1 to 3 Bits Using Dithering During Brightness
      Changes
  • I2C and PWM Brightness Control
  • Automatic PWM & Current Dimming for Improved
    Efficiency
  • PWM Output Frequency and LED Current Set Through
    Resistors
  • Optional Synchronization to Display VSYNC
    Signal
  • 4 LED Outputs with LED Fault (Short/Open) Detection
  • Low Input Voltage, Over-Temperature, Over-Current Detection
    and Shutdown
  • Minimum Number of External Components
  • DSBGA 25-Bump Package, 2.466 × 2.466 × 0.6 mm

LP8553에 대한 설명

The LP8553 is a white LED driver with integrated boost converter. It has four adjustable current sinks which can be controlled by PWM input or with I2C-compatible serial interface.

The boost converter has adaptive output-voltage control based on the LED driver voltages. This feature minimizes the power consumption by adjusting the voltage to lowest sufficient level in all conditions.

LED outputs have 8-bit current resolution and up to 13-bit PWM resolution with additional 1-3 bit dithering to achieve smooth and precise brightness control. Proprietary Phase Shift PWM control is used for LED outputs to reduce peak current from the boost converter, thus making the boost capacitors smaller. The Phase Shifting scheme also eliminates audible noise.

Automatic PWM dimming at lower brightness values and current dimming at higher brightness values can be used to improve the optical efficiency.

Internal EEPROM is used for storing the configuration data. This makes it possible to have minimum external component count and make the solution very small.

LP8553 has safety features which make it possible to detect LED outputs with open or short fault. Low input voltage and boost over-current conditions are also monitored, and the chip is turned off when these events occur. Thermal de-rating function prevents overheating of the device by reducing backlight brightness when set temperature has been reached.

LP8553 is available in TI’s DSBGA 25-bump package.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LP8553TLX/NOPB 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기