REF02AU

활성

넓은 공급 범위, 5V 출력 정밀 전압 레퍼런스 | D | 8 | -40 to 85

다음과 동일: REF02AU.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REF02AU/2K5 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE

REF02의 주요 특징

  • OUTPUT VOLTAGE: +5V ±0.2% max
  • EXCELLENT TEMPERATURE STABILITY:
    10ppm/°C max (–40°C to +85°C)
  • LOW NOISE: 10µVpp max (0.1Hz to 10Hz)
  • EXCELLENT LINE REGULATION:
    0.01%/V max
  • EXCELLENT LOAD REGULATION:
    0.008%/mA max
  • LOW SUPPLY CURRENT: 1.4mA max
  • SHORT-CIRCUIT PROTECTED
  • WIDE SUPPLY RANGE: 8V to 40V
  • INDUSTRIAL TEMPERATURE RANGE: –40°C to +85°C
  • PACKAGE OPTIONS: DIP-8, SO-8
  • APPLICATIONS
    • PRECISION REGULATORS
    • CONSTANT CURRENT SOURCE/SINK
    • DIGITAL VOLTMETERS
    • V/F CONVERTERS
    • A/D AND D/A CONVERTERS
    • PRECISION CALIBRATION STANDARD
    • TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

REF02에 대한 설명

The REF02 is a precision 5V voltage reference. The drift is laser trimmed to 10ppm/°C max over the extended industrial and military temperature range. The REF02 provides a stable 5V output that can be externally adjusted over a ±6% range with minimal effect on temperature stability. The REF02 operates from a single supply with an input range of 8V to 40V with a very low current drain of 1mA, and excellent temperature stability due to an improved design. Excellent line and load regulation, low noise, low power, and low cost make the REF02 the best choice whenever a 5V voltage reference is required. Available package options are DIP-8 and SO-8. The REF02 is an ideal choice for portable instrumentation, temperature transducers, Analog-to-Digital (A/D) and Digitalto- Analog (D/A) converters, and digital voltmeters.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

REF02AU/2K5 활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.