16-pin (DW) package image

TLE2074IDWR

활성

쿼드, 38V, 10MHz, 40V/μs 슬루율, 입력-V+, JFET 입력 연산 증폭기 | DW | 16

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TLE2074IDWR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교

다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.

OPA4992IDR 활성 쿼드 40V, 10.6MHz, 레일 투 레일 입력/출력, 낮은 오프셋 전압, 저잡음 연산 증폭기 | D | 14 | -40 to 125

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLE2074IDW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TLE2074 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (DW) | 16
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R

TLE2074의 주요 특징

  • Low offset voltage: ±300µV Typ (TLE2071A)
  • Low noise: 17nV/√Hz at 1kHz
  • Low bias current: ±15pA
  • Wider Supply Rails Increase Dynamic Signal Range to ±19V
  • Amplifier operates with differential inputs up to supply rail
  • Wide bandwidth: 10MHz GBW, unity-gain stable
  • Provides Maximum Noise Floor 17nV/√Hz

TLE2074에 대한 설명

The TLE207x and TLE207xA family is a family of high voltage amplifiers which offer great DC precision and AC performance. This includes low noise floor and high slew rate, making TLE207x and TLE207xA family a flexible, high-performance amplifier. TLE207x and TLE207xA devices are great option for the following applications:

TLE207x and TLE207xA is available in standard packages PDIP and SOIC. The TLE207xM and TLE207xAM devices use the original design with JFET-input transistors and On-chip Zener trimming of offset voltage. The TLE207xM, TLE207xAM are available in CDIP, LCCC, and CFP For more information on packaging, see

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TLE2074IDW 활성
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기