TPS2829DBVT

구형

40V VDD를 지원하는 2A/2A 단일 채널 게이트 드라이버 | DBV | 5 | -40 to 125

구형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available
TPS2829DBVT은(는) 더 이상 생산되지 않습니다.
open-in-new 대안 비교

비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.

UCC27519DBVR 활성 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and CMOS input | DBV | 5 | -40 to 140 Replacement

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2829DBVR 새 설계에 권장하지 않음 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TPS2829 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

TPS2829의 주요 특징

  • Low-Cost Single-Channel High-Speed MOSFET Driver
  • ICC ...15-uA Max (TPS2828, TPS2829)
  • 25-ns Max Rise/Fall Times and 40-ns Max Propagation Delay ...1-nF Load
  • 2-A Peak Output Current
  • 4-V to 14-V Driver Supply Voltage Range; Internal Regulator Extends Range to 40 V (TPS2816, TPS2817, TPS2818, TPS2819)
  • 5-pin SOT-23 Package
  • –40°C to 125°C Ambient-Temperature Operating Range
  • Highly Resistant to Latch-ups

TPS2829에 대한 설명

The TPS28xx single-channel high-speed MOSFET drivers are capable of delivering peak currents of up to 2 A into highly capacitive loads. High switching speeds (tr and tf = 14 ns typ) are obtained with the use of BiCMOS outputs. Typical threshold switching voltages are 2/3 and 1/3 of VCC. The design inherently minimizes shoot-through current.

A regulator is provided on TPS2816 through TPS2819 devices to allow operation with supply inputs between 14 V and 40 V. The regulator output can be used to power other circuits, provided power dissipation does not exceed package limitations. If the regulator is not required, VDD (the regulator input) should be connected to VCC. The TPS2816 and TPS2817 input circuits include an active pullup circuit to eliminate the need for an external resistor when using open-collector PWM controllers. The TPS2818 and TPS2819 are identical to the TPS2816 and TPS2817, except that the active pullup circuit is omitted. The TPS2828 and TPS2829 are identical to the TPS2818 and TPS2819, except that the internal voltage regulator is omitted, allowing quiescent current to drop to less than 15 uA when the inputs are high or low.

The TPS28xx series devices are available in 5-pin SOT-23 (DBV) packages and operate over an ambient temperature range of –40°C to 125°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TPS2829DBVR 새 설계에 권장하지 않음 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기