TPS62320DRCR

활성

QFN 또는 칩 스케일의 조정 가능, 500mA, 3MHz 스텝다운 컨버터 | DRC | 10 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TPS62320DRCR.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
open-in-new 대체 보기
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 VSON (DRC) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

TPS62320의 주요 특징

  • Up to 93% Efficiency at 3-MHz Operation
  • Up to 500-mA Output Current at VI = 2.7 V
  • 3-MHz Fixed Frequency Operation
  • Best in Class Load and Line Transient
  • Complete 1-mm Component Profile Solution
  • –0.5%/+1.3% PWM DC Voltage Accuracy Over Temperature
  • 35-ns Minimum On-Time
  • Power-Save Mode Operation at Light Load Currents
  • Fixed and Adjustable Output Voltage
  • Only 86-µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Synchronizable On the Fly to External
    Clock Signal
  • Integrated Active Power-Down Sequencing (TPS6232x only)
  • Available in a 10-Pin QFN (3 × 3 mm), 8-Pin NanoFree™, and NanoStar™ (CSP) Packaging
  • APPLICATIONS
    • Cell Phones, Smart-Phones
    • WLAN and Bluetooth™ Applications
    • Micro DC-DC Converter Modules
    • PDAs, Pocket PCs
    • USB-Based DSL Modems
    • Digital Cameras

NanoFree, NanoStar, TMS320 are trademarks of Texas Instruments.
Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

TPS62320에 대한 설명

The TPS623xx device is a high-frequency synchronous step-down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS623xx supports up to 500-mA load current and allows the use of tiny, low cost chip inductor and capacitors.

The device is ideal for mobile phones and similar portable applications powered by a single-cell Li-Ion battery or by 3-cell NiMH/NiCd batteries. With an output voltage range from 5.4 V down to 0.6 V, the device supports the low-voltage TMS320 DSP family, processors in smart-phones, PDAs as well as notebooks, and handheld computers.

The TPS62300 operates at 3-MHz fixed switching frequency and enters the power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low noise applications, the device can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE/SYNC pin high. The device can also be synchronized to an external clock signal in the range of 3 MHz. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA.

The TPS623xx is available in a 10-pin leadless package (3 × 3 mm QFN) and an 8-pin chip-scale package (CSP).
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
맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.