TUSB4041IPAPR

활성

4포트 고속 480Mbps USB 2.0 허브 | PAP | 64 | -40 to 85

활성 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
다음과 동일: TUSB4041IPAPR.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TUSB4041IPAP 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 HTQFP (PAP) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

TUSB4041I의 주요 특징

  • Four port USB 2.0 hub
  • USB 2.0 hub features:
    • Multi transaction translator (MTT) hub: four transaction translators
    • Four asynchronous endpoint buffers per transaction translator
  • Supports USB battery charging
    • CDP mode (upstream port connected)
    • DCP mode (upstream port unconnected)
    • DCP mode complies with Chinese telecommunications industry standard YD/T 1591-2009
    • Supports D+ and D– divider mode
  • Per port or ganged power switching and overcurrent notification inputs
  • OTP ROM, serial EEPROM or I2C and SMBus target interface for custom configurations:
    • VID and PID
    • Customizable ports
    • Manufacturer and product strings (not by OTP ROM)
    • Serial number (not by OTP ROM)
  • Application feature selection using pin selection or EEPROM, I2C, or SMBus target interface
  • Provides 128-bit Universally Unique Identifier (UUID)
  • Supports on-board and in-system OTP and EEPROM programming through the USB 2.0 upstream port
  • Single clock input, 24MHz crystal or oscillator
  • DM/DP polarity swap
  • Type C compatible
  • No special driver requirements; works seamlessly on any operating system with USB stack support
  • 64-pin HTQFP package (PAP)

TUSB4041I에 대한 설명

The TUSB4041I device is a four-port USB 2.0 hub. The device provides USB high-speed or full-speed connections on the upstream port. The device also provides USB high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports high-speed, full-speed, and low-speed connections, the USB high-speed, full-speed and low-speed connectivity is enabled on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports full-speed or low-speed connections, the USB high-speed connectivity are disabled on the downstream ports.

The TUSB4041I device supports per-port or ganged power switching and overcurrent protection. The device also supports battery charging applications.

An individually port-power-controlled hub switches power on or off to each downstream port as requested by the USB host. Also when an individually port-power-controlled hub senses an overcurrent event, only power to the affected downstream port is switched off.

A ganged hub switches on power to all of the downstream ports when power is required to be on for any port. The power to the downstream ports is not switched off unless all ports are in a state that allows power to be removed. Also, when a ganged hub senses an overcurrent event, power to all downstream ports are switched off.

The TUSB4041I device downstream ports provide support for battery charging applications by providing USB battery charging downstream-port (CDP) handshaking support. The device also supports a dedicated charging-port (DCP) mode when the upstream port is not connected. The DCP mode is compliant with the USB battery charging specification and Chinese Telecommunications Industry Standard YD/T 1591-2009. Also, an automatic mode provides transparent support for BC devices and devices supporting divider-mode charging solutions when the upstream port unconnected.

The TUSB4041I device provides pin-strap configuration for some features including battery charging support, and also provides customization though OTP ROM, I2C EEPROM, or through an I2C and SMBus target interface for PID, VID, and custom port and phy configurations. Custom string support is also available when using an I2C EEPROM or the I2C and SMBus target interface.

The device is available in a 64-pin PAP package and is offered in a industrial version for operation over the temperature range of –40°C to 85°C.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TUSB4041IPAP 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기