CC1121EMK-868-915

CC1121-Evaluierungsmodulkit, 868-915 MHz

CC1121EMK-868-915

Jetzt bestellen

Überblick

The CC1121 Evaluation Module Kit for 868-915 MHz can be used in conjunction with the CC1120 Development Kit to evaluate the operation of the Perfomance Line RF-IC at these particular frequency bands. The CC1120DK is required for operation and needs to be ordered separately.

Merkmale
Kit contents:
  • 2 x CC1121 Evaluation Modules for 868-915 MHz
  • Whip antennas

Complete RF reference designs for the evaluation modules are available online.

Sub-1-GHz-Transceiver
CC1121 Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver mit geringem Stromverbrauch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Evaluierungsmodulkit CC1121EMK-868-915 für 868-915 MHz bestellen
  2. Softwarebeispiel herunterladen: swrc253 und swrc219

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

CC1121EMK-868-915 — CC1121 Evaluation Module Kit 868-915MHz

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC1121EMK-868-915 CC1121 Evaluation Module Kit 868-915MHz

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher CC1310 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1311P3 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1311R3 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4, Sub-1 GHz mit 352 kB CC1312PSIP Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 SimpleLink™ Arm ® Cortex®-M4F Multiprotokoll-MCU für Sub-1 GHz und 2,4 GHz Drahtlos-MCU integrierter CC1352R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz und 2 CC1354P10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit 1 MB Flash, 296 KB SRAM, integrierter Leist CC1354R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Multiband-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC430F5123 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM CC430F5125 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5133 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5137 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un CC430F5143 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5145 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5147 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430 System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk CC2520 Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz CC2530 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2538 Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un CC2540 Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch (LE)-MCU für erweiterten industriellen Temperaturbereich CC2541 Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2630 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F SimpleLink™ 32-bit-Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1-MCU mit 128-kB-Flash (drahtlos und mit geringem St CC2640R2L Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2642R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy, CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2651P3 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2651R3 SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher CC2652P Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652PSIP Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher CC2674P10 Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ CC2674R10 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
MSP430 microcontrollers
CC430F6127 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, I2C/SPI/UART, 96-Se CC430F6135 20-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 12-Bit-ADC, I2C/SPI CC430F6147 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 10-Bit-ADC, I2C/SPI
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2662R-Q1 Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1020 Einzel-Chip-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen im Bereich 402–470 und 804–9 CC1021 Mehrfachkanal-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen mit Abständen von 50 kHz o CC1070 Energieeffizienter und kostengünstiger Einzel-Chip-CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF-Transmitter für Schmalba CC1100 Hochintegrierter Mehrkanal-RF-Transceiver für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch CC1100E Energieeffizienter drahtloser Sub-1GHz-Transceiver für Frequenzbänder in China und Japan CC1101 Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz CC110L Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz CC1120 Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1121 Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1125 Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC113L Drahtloser Value Line-Empfänger für Sub-1 GHz CC1150 Hochintegrierter drahtloser Mehrkanal-Transmitter für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbra CC115L Drahtloser Value Line-Sender für Sub-1 GHz CC1175 Hochleistungsfähiger drahtloser Sender für Schmalbandsysteme CC1200 Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1201 Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch
Weitere Drahtlosprodukte
CC2420 Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver CC2500 Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun CC2510 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2510F8 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher CC2511 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2530-RF4CE Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2531-RF4CE Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU CC2543 HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 16 GPIO, I2C, SPI und UART CC2544 HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB-Flash-Speicher, USB, SPI und UART CC2545 HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 31 GPIO, I2C, SPI und UART CC2550 Kostengünstiger 2,4-GHz-Sender für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch im 2,4-GHz-ISM- CC2620 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC1125DK CC1125-Entwicklungskit CC1200DK CC1200-Entwicklungskit CC1350STK SimpleLink CC1350 SensorTag Bluetooth- und Sub-1GHz-Entwicklungskit für drahtlose Fernanwendungen CC2541DK-MINI CC2541-Mini-Entwicklungskit CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU LaunchPad™-Entwicklungskit LP-CC1311P3 CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LP-CC1312R7 CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC1120-90 BoosterPack für Anwendungen von 902 MHz bis 928 MHz BOOSTXL-CC1125 CC1125-BoosterPack für Anwendungen mit 868/915 MHz LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC1352P7 CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2651P3 CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz LP-CC2652R7 CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU SMARTRF06EBK SmartRF06-Evaluierungsplatine SMARTRFTRXEBK SmartRF-Transceiver-Evaluierungsplatine
Schnittstellenadapter
BOOST-CCEMADAPTER EM Adapter BoosterPack
Tochterkarte
CC1120EMK-169 CC1120-Evaluierungsmodulkit, 169 MHz CC1120EMK-420-470 CC1120-Evaluierungsmodulkit, 420–470 MHz CC1120EMK-868-915 CC1120-Evaluierungsmodulkit, 868–915 MHz CC1121EMK-868-915 CC1121-Evaluierungsmodulkit, 868-915 MHz CC1175EMK-868-915 CC1175-Evaluierungsmodulkit, 868-915 MHz CC1200EMK-420-470 CC1200-Evaluierungsmodulkit, 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200-Evaluierungsmodulkit, 868-930 MHz CC1201EMK-868-930 CC1201-Evaluierungsmodulkit, 868-930 MHz CC2530EMK CC2530-Evaluierungsmodulkit CC2531EMK CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592-Evaluierungsmodulkit CC2538EMK CC2538-Evaluierungsmodulkit CC2540EMK-USB Bluetooth® Proprietäre drahtlose MCU mit geringem Stromverbrauch
Download-Optionen

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

close
Version: 2.32.0
Veröffentlichungsdatum: 20.12.2024
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1110-CC1111 Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher CC1310 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1311P3 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz Drahtlos-MCU mit 352 KB Flash und integriertem +20 dBm Leistung CC1311R3 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4, Sub-1 GHz mit 352 kB CC1312PSIP Sub-1-GHz-System-in-Package-(SIP)-Modul mit integriertem Leistungsverstärker CC1312R Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 352 kB Flash CC1312R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz mit kB Flash CC1314R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1-GHz-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC1350 SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Multiprotokoll Sub-1 GHz und 2,4 GHz-Leistungsverstärker mit drahtloserMC CC1352P7 SimpleLink™ Arm ® Cortex®-M4F Multiprotokoll-MCU für Sub-1 GHz und 2,4 GHz Drahtlos-MCU integrierter CC1352R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, Sub-1 GHz und 2 CC1354P10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 drahtlose Multiband-MCU mit 1 MB Flash, 296 KB SRAM, integrierter Leist CC1354R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Multiband-Drahtlos-MCU mit 1 MB Flash und bis zu 296 KB SRAM CC430F5123 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 8 kB Flash und 2 kB RAM CC430F5125 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5133 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5137 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 12-Bit-ADC, 32 kB Flash un CC430F5143 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 8 kB Flash und CC430F5145 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 16 kB Flash un CC430F5147 CC430 Sub 1 GHz Drahtlos-MCU mit 16 Bit, extrem niedrigem Stromverbrauch, 10-Bit-ADC, 32 kB Flash un
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2430 System-on-Chip-Lösung für 2,4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ CC2431 System-on-Chip (SoC)-Lösung für ZigBee/IEEE 802.15.4, drahtloses Sensornetzwerk CC2520 Drahtloser Transceiver der zweiten Generation für ZigBee/IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz CC2530 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit 256 kB Flash und 8 kB RAM CC2531 Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2533 Echte Einzelchip-Lösung für IEEE 802.15.4 mit 2,4 GHz und ZigBee-Anwendungen CC2538 Drahtlose 802.15.4-Bit-ARM Cortex-M3-ZigBee-, 6LoWPAN- und IEEE 512KB-MCU mit 32kB Flash-Speicher un CC2540 Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch-MCU mit USB CC2540T Drahtlose Bluetooth® niederenergetisch (LE)-MCU für erweiterten industriellen Temperaturbereich CC2541 Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU CC2630 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee und 6LoWPAN, 128 kB Flash-Speic CC2640 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F SimpleLink™ 32-bit-Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1-MCU mit 128-kB-Flash (drahtlos und mit geringem St CC2640R2L Drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy-MCU CC2642R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, Bluetooth® Low Energy, CC2650 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB CC2650MODA Multiprotokollfähiger drahtloses SimpleLink™-Modul ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB Flash-Spei CC2651P3 Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller® Cortex®-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB F CC2651R3 SimpleLink™ 2,4-GHz-Arm Cortex®-M4-Single-Protocol-32-Bit-Drahtlos-MCU mit 352 kB Flash-Speicher CC2652P Drahtlose SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F, 2,4 GHz, mit Integriertem Leistungsverstärker CC2652P7 Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB Flash-Speicher, int CC2652PSIP Drahtloses SimpleLink™-Multiprotokollmodul „System-in-Package“ für 2,4 GHz mit integriertem Leistung CC2652R Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4F, 32 Bit, 2,4 GHz, 352 kB CC2652R7 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M4F, 2,4 GHz, 704 kB F CC2652RB Multiprotokollfähige drahtloser SimpleLink™-MCU mit ARM Cortex-M4F (32 Bit), 2,4 GHz, mit quarzlosem CC2652RSIP SimpleLink™ 2,4-GHz-Multiprotokoll-Drahtlos-System-in-Package-Modul mit 352 KB Speicher CC2674P10 Multiprotokollfähige Drahtlos-MCU SimpleLink™ Arm® Cortex ®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash-Speicher, integ CC2674R10 Multiprotokollfähiger, drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller Arm® Cortex®-M33, 2,4 GHz, 1 MB Flash
MSP430 microcontrollers
CC430F6127 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, I2C/SPI/UART, 96-Se CC430F6135 20-MHz-MCU mit 16 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 12-Bit-ADC, I2C/SPI CC430F6147 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 10-Bit-ADC, I2C/SPI
Produkte für die drahtlose Verbindung in der Automobilindustrie
CC2541-Q1 Für Automobilanwendungen qualifizierte drahtlose SimpleLink™ Bluetooth®-Low Energy-MCU CC2640R2F-Q1 Für den Automobilbereich zugelassener drahtloser SimpleLink™-32-Bit-ARM Cortex-M3-Bluetooth ® Low En CC2642R-Q1 Für Anwendungen der Automobilindustrie qualifizierte drahtlose SimpleLink™-Bluetooth®-Low-Energy-MCU CC2662R-Q1 Für den Automobilbereich qualifizierte SimpleLink™-Drahtlos-MCU zum Einsatz in drahtlosen Akkus Mana
Sub-1-GHz-Transceiver
CC1020 Einzel-Chip-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen im Bereich 402–470 und 804–9 CC1021 Mehrfachkanal-FSK/OOK CMOS-Drahtlos-Transceiver für Schmalbandanwendungen mit Abständen von 50 kHz o CC1070 Energieeffizienter und kostengünstiger Einzel-Chip-CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF-Transmitter für Schmalba CC1100 Hochintegrierter Mehrkanal-RF-Transceiver für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch CC1100E Energieeffizienter drahtloser Sub-1GHz-Transceiver für Frequenzbänder in China und Japan CC1101 Energieeffizienzter Drahtlos-Transceiver für Sub-1 GHz CC110L Drahtloser Value Line-Transceiver für Sub-1 GHz CC1120 Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC1121 Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1125 Extrem leistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme CC113L Drahtloser Value Line-Empfänger für Sub-1 GHz CC1150 Hochintegrierter drahtloser Mehrkanal-Transmitter für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbra CC115L Drahtloser Value Line-Sender für Sub-1 GHz CC1175 Hochleistungsfähiger drahtloser Sender für Schmalbandsysteme CC1200 Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch CC1201 Hochleistungs-Drahtlos-Transceiver mit geringem Stromverbrauch
Weitere Drahtlosprodukte
CC2420 Einchip-konform mit IEEE 802.15.4 für 2,4 GHz und ZigBee™ Ready RF Transceiver CC2500 Kostengünstiger, energieeffizienter HF-Transceiver, 2,4 GHz für energieeffiziente drahtlose Anwendun CC2510 2,4-GHz-Funktransceiver, 8051 MCU und 16KB oder 32 KB Speicher CC2510F8 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU und 8 kB Flash-Speicher CC2511 Funktransceiver, 2,4 GHz, 8051-MCU, 16 oder 32 kB Flash-Speicher und Fullspeed-USB-Schnittstelle CC2511F8 2,4-GHz-Funk-Transceiver, 8051 MCU, 8 kB-Flash-Speicher und Full-Speed-USB-Schnittstelle CC2530-RF4CE Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM CC2531-RF4CE Drahtlose ZigBee- und IEEE 802.15.4-RF4CE-MCU mit bis zu 256 kB Flash-Speicher und 8 kB MCU CC2543 HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 16 GPIO, I2C, SPI und UART CC2544 HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB-Flash-Speicher, USB, SPI und UART CC2545 HF-Value Line-SoC mit 2,4 GHz, 32 kB Flash-Speicher, 31 GPIO, I2C, SPI und UART CC2550 Kostengünstiger 2,4-GHz-Sender für drahtlose Anwendungen mit geringem Stromverbrauch im 2,4-GHz-ISM- CC2620 Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Zigbee® RF4CE, 128 kB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC1125DK CC1125-Entwicklungskit CC1200DK CC1200-Entwicklungskit CC1350STK SimpleLink CC1350 SensorTag Bluetooth- und Sub-1GHz-Entwicklungskit für drahtlose Fernanwendungen CC2541DK-MINI CC2541-Mini-Entwicklungskit CC2650STK SimpleLink™-SensorTag für Bluetooth mit niedriger Energie/mehreren Standards LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU LaunchPad™-Entwicklungskit LP-CC1311P3 CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LP-CC1312R7 CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ Development Kit für BAW Multiprotokoll 2,4-GHz SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC1120-90 BoosterPack für Anwendungen von 902 MHz bis 928 MHz BOOSTXL-CC1125 CC1125-BoosterPack für Anwendungen mit 868/915 MHz LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LP-CC1352P7 CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LP-CC2651P3 CC2651P3-LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtlosen SimpleLink™-Multistandard-MCU LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 G LP-CC2652PSIP CC2562PSIP LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloses Mehrprotokoll-SIP-Modul SimpleLink™ mit 2,4 GHz LP-CC2652R7 CC2652R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU LP-CC2652RSIP CC2652RSIP LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Multi-Protokoll Drahtlos-MCU SMARTRF06EBK SmartRF06-Evaluierungsplatine SMARTRFTRXEBK SmartRF-Transceiver-Evaluierungsplatine
Schnittstellenadapter
BOOST-CCEMADAPTER EM Adapter BoosterPack
Tochterkarte
CC1120EMK-169 CC1120-Evaluierungsmodulkit, 169 MHz CC1120EMK-420-470 CC1120-Evaluierungsmodulkit, 420–470 MHz CC1120EMK-868-915 CC1120-Evaluierungsmodulkit, 868–915 MHz CC1121EMK-868-915 CC1121-Evaluierungsmodulkit, 868-915 MHz CC1175EMK-868-915 CC1175-Evaluierungsmodulkit, 868-915 MHz CC1200EMK-420-470 CC1200-Evaluierungsmodulkit, 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200-Evaluierungsmodulkit, 868-930 MHz CC1201EMK-868-930 CC1201-Evaluierungsmodulkit, 868-930 MHz CC2530EMK CC2530-Evaluierungsmodulkit CC2531EMK CC2531 USB-Evaluierungsmodulkit CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592-Evaluierungsmodulkit CC2538EMK CC2538-Evaluierungsmodulkit CC2540EMK-USB Bluetooth® Proprietäre drahtlose MCU mit geringem Stromverbrauch

Dokumentation

SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer

Compressed source file archive

Versionsinformationen

SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.

Neuheiten

  • Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
  • Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
  • Various improvements and bug-fixes
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat CC1121EMK-868-915 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Weitere Dokumente CC112xEMK Quick Start Guide (Rev. B) 09.05.2016
Anwendungshinweis Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance 07.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos