TIDA-00179

TIDA-00179

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00179 es una interfaz digital universal compatible con EMC para conectarse a codificadores de posición absoluta como EnDat 2.2, BiSS®, SSI o HIPERFACE DSL®. Este diseño de referencia es compatible con un amplio rango de tensión de entrada de 15 V a 60 V (24 V nom). Un conector con señales de E/S lógicas de 3.3 V permite una interfaz directa con el procesador host como Sitara AM437x o Delfino F28379 para ejecutar el protocolo maestro correspondiente.

Las implementaciones maestras están disponibles en Sitara AM437x (EnDat2.2, BiSS y HIPERFACE DSL) o Delfino DesignDRIVE (EnDat2.2 y BiSS). Este diseño permite al procesador host seleccionar entre una interfaz de codificador de 4 cables, como EnDat 2.2 y BiSS, o una interfaz de 2 cables con alimentación a través de RS-485, como HIPERFACE DSL. Para adaptarse al rango de suministro del codificador seleccionado, el diseño ofrece una tensión de salida programable de 5.25 V u 11 V. La fuente de alimentación del diseño ofrece protección contra sobretensión y cortocircuito según el rango de tensión del codificador seleccionado para evitar daños durante un cortocircuito del cable. TIDA-00179 ha sido probado con una longitud de cable de hasta 100 m con codificadores EnDat 2.2 y HIPERFACE DSL de 2 cables.

Funciones
  • Hardware universal para interactuar con codificadores EnDat 2.2, BiSS, SSI y HIPERFACE DSL de 4 o 2 cables. Es compatible con todas las velocidades de datos estándar correspondientes hasta una longitud de cable de al menos 100 m.
  • El transceptor RS-485 semidúplex de alimentación 3.3-V SN65HVD78 con IEC-ESD de 12 kV y EFT de 4 kV elimina el costo de los componentes ESD externos.
  • El codificador P/S con amplio rango de entrada (15 V a 60 V) ofrece una tensión de salida programable de 5.25 V o 11 V, compatible con codificadores EnDat 2.2, BISS o HIPERFACE DSL
  • OV, UV y límite de sobrecorriente preciso con protección contra cortocircuitos que aprovecha la tecnología TI eFuse con monitor de corriente e indicador de fallos
  • Interfaz lógica (E/S 3.3-V) para alojar procesadores como Sitara AM437x o Delfino F28379 para ejecutar el maestro EnDat 2.2, BISS, SSI o HIPERFACE DSL. Las implementaciones maestras están disponibles en Sitara AM437x (EnDat2.2, BiSS y HIPERFACE DSL) o Delfino DesignDRIVE (EnDat2.2 y BiSS).
  • El diseño supera la inmunidad EMC para ESD, ráfagas y sobretensiones de transitorios rápidos y RF conducida con niveles según IEC61800-3.
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAN5A.PDF (3094 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRHW0.PDF (536 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHV9.PDF (58 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHW2.ZIP (4041 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB54.ZIP (560 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHW1.PDF (4120 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHV8.PDF (958 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LM2903 — Comparador diferencial doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54060A — Convertidor reductor de 0.5 A con entrada de 3.5 V a 60 V y Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54061 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.7 V a 60 V y 200mA con IQ baja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD23381F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 1 mm, 175 mOhm, protección con

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 8.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

SN74CBTLV3257 — Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con modo de apagado parcial

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TMUX1574 — Interruptor analógico de 5 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con protección contra desconexión y lógica de e

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

SN65HVD78 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 50 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1450 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V con protección ESD IEC de ±18 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS24750 — eFuse de 0.01-12 A, 2.5 V a 18 V, 3 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo y cierre desacti

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 7
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Universal Digital Interface to Absolute Position Encoders Design Guide (Rev. A) 23/11/2015
Artículo técnico Understanding isolation requirements for industrial drives PDF | HTML 26/10/2016
Artículo técnico Know your electromagnetic compatibility requirements for designing industrial driv PDF | HTML 12/10/2016
Artículo técnico How to integrate position encoder master protocols into Sitara™ processor applicat PDF | HTML 25/08/2016
Artículo técnico Start designing your next Sitara™ processor solution! PDF | HTML 28/07/2016
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20/11/2015
Artículo técnico Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 10/11/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00172 — Diseño de referencia para una interfaz a un codificador de posición con EnDat 2.2 TIDA-00175 — Diseño de referencia de interfaz con un codificador de posición BiSS de 5 V TIDA-00177 — Diseño de referencia de la interfaz de dos cables para un codificador HIPERFACE DSL® TIDEP0022 — Diseño de referencia de ARM MPU con interfaz maestra BiSS C integrada TIDEP0025 — Accionamiento de chip único para comunicaciones industriales y control de motores TIDEP0050 — Diseño de referencia de sistema EnDat 2.2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos