CC1121EMK-868-915
CC1121 평가 모듈 키트 868-915MHz
CC1121EMK-868-915
개요
The CC1121 Evaluation Module Kit for 868-915 MHz can be used in conjunction with the CC1120 Development Kit to evaluate the operation of the Perfomance Line RF-IC at these particular frequency bands. The CC1120DK is required for operation and needs to be ordered separately.
특징
- 2 x CC1121 Evaluation Modules for 868-915 MHz
- Whip antennas
Complete RF reference designs for the evaluation modules are available online.
Sub-1 GHz 트랜시버
주문 및 개발 시작
CC1121EMK-868-915 — CC1121 Evaluation Module Kit 868-915MHz
CC1121EMK-868-915 — CC1121 Evaluation Module Kit 868-915MHz
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
센서 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
도터 카드
인터페이스 어댑터
평가 보드
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
제품
Sub-1 GHz 트랜시버
Sub-1GHz 무선 MCU
기타 무선 제품
센서 MCU
저전력 2.4GHz 제품
차량용 무선 커넥티비티 제품
하드웨어 개발
개발 키트
도터 카드
인터페이스 어댑터
평가 보드
문서
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
출시 정보
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
새 소식
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Various improvements and bug-fixes
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증서 | CC1121EMK-868-915 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 | |||
| 추가 자료 | CC112xEMK Quick Start Guide (Rev. B) | 2016. 5. 9 | |||
| 애플리케이션 노트 | Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance | 2015. 7. 7 |