CC1175EMK-868-915

CC1175 평가 모듈 키트 868-915MHz

CC1175EMK-868-915

지금 주문하기

개요

The CC1175 Evaluation Module Kit for 868-915 MHz can be used in conjunction with the CC1120 Development Kit to evaluate the operation of the CC1175 at these particular frequency bands. The CC1120DK is required for operation and needs to be ordered separately.

특징
Kit contents:
  • 1 x CC1175 Evaluation Module for 868-915 MHz
  • Whip antenna

Complete RF reference designs for the evaluation modules are available online.
반도체
CC1175 협대역 시스템용 고성능 무선 트랜스미터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. 868MHz 및 915MHz 대역용 CC1175 평가 모듈 키트 868-915MHz
  2. 소프트웨어 예제 다운로드: swrc253swrc219

주문 및 개발 시작

도터 카드

CC1175EMK-868-915 — CC1175 Evaluation Module Kit 868-915MHz

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC1175EMK-868-915 CC1175 Evaluation Module Kit 868-915MHz

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
반도체
CC1020 402~470 및 804~940MHz 범위의 협대역 애플리케이션을 위한 싱글 칩 FSK/OOK CMOS 무선 트랜시버 CC1070 협대역 및 다중 채널 애플리케이션을 위한 싱글 칩, 저전력, 낮은 비용의 CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF 트랜스미터 CC1100 저전력 무선 앱을 위해 설계된 고집적 다중 채널 RF 트랜시버 CC1100E 중국 및 일본 주파수 대역용 저전력 1GHz 이하 무선 트랜시버 CC1101 저전력 1GHz 미만 무선 트랜시버 CC1110-CC1111 최대 32kB 플래시 메모리를 지원하는 Sub 1GHz 무선 MCU CC1120 협대역 시스템용 고성능 Sub-1GHz 무선 트랜시버 CC1121 고성능 저전력 Sub-1GHz 무선 트랜시버 CC113L 밸류 라인 1GHz 미만 무선 리시버 CC1150 저전력 무선 애플리케이션을 위해 설계된 고집적 다중 채널 무선 트랜스미터 CC115L 밸류 라인 Sub-1GHz 무선 트랜스미터 CC1175 협대역 시스템용 고성능 무선 트랜스미터 CC1200 저전력 및 고성능 무선 트랜시버 CC1201 저전력 및 고성능 무선 트랜시버 CC1311P3 352KB 플래시 및 통합 +20dBm 전력 증폭기를 갖춘 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 무선 MCU CC1311R3 352kB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 서브 1GHz 무선 MCU CC1312R7 704KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 서브 1GHz 무선 MCU CC1314R10 1MB 플래시 및 SRAM 최대 296KB의 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 무선 MCU CC1350 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기 CC1352P7 EdgeAI, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU CC1352R EdgeAI를 지원하는 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU CC1354P10 EdgeAI, 1MB + 296KB, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU CC1354R10 1MB 플래시, 296KB SRAM EdgeAI를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU CC2420 단일 칩 2.4GHz IEEE 802.15.4 호환 및 ZigBee™ Ready RF 트랜시버 CC2430 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™용 시스템 온 칩 솔루션 CC2431 ZigBee/IEEE 802.15.4 무선 센서 네트워크를 위한 시스템 온 칩(SoC) 솔루션 CC2500 2.4GHz ISM B, 저전력 무선 앱을 위해 설계된 저비용 저전력 2.4GHz RF 트랜시버 CC2510 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051MCU 및 16KB 또는 32KB 메모리 CC2510F8 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051 MCU 및 8kB 플래시 메모리 CC2511 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051 MCU, 16KB 또는 32KB 플래시 메모리 및 최고 속도 USB 인터페이스 CC2511F8 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051 MCU, 8kB 플래시 메모리 및 고속 USB 인터페이스 CC2520 2세대 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 무선 트랜시버 CC2530 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU CC2530-RF4CE ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM CC2531 최대 256kB 플래시와 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU CC2531-RF4CE 최대 256KB 플래시 및 8KB RAM을 지원하는 ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU CC2533 2.4GHz IEEE 802.15.4 및 ZigBee 애플리케이션을 위한 진정한 시스템 온 칩 솔루션 CC2538 32비트 Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN, IEEE 802.15.4 무선 MCU - 512kB 플래시 및 32kB RAM CC2540 USB를 지원하는 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU CC2540T 확장된 산업용 온도 Bluetooth® 저에너지(LE) 무선 MCU CC2541 Bluetooth® 저에너지 및 전용 무선 MCU CC2541-Q1 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU CC2543 32kB 플래시, GPIO 16개, I2C, SPI 및 UART를 지원하는 2.4GHz RF 밸류 라인 SoC CC2544 32kB 플래시, USB, SPI 및 UART를 지원하는 2.4GHz RF 밸류 라인 SoC CC2545 32kB 플래시, GPIO 31개, I2C, SPI 및 UART를 지원하는 2.4GHz RF 밸류 라인 SoC CC2550 2.4GHz ISM 대역의 저전력 무선 애플리케이션을 위해 설계된 저비용 2.4GHz 트랜스미터 CC2620 128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 무선 MCU CC2630 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 ZigBee 및 6LoWPAN 무선 MCU(128KB 플래시 포함) CC2640 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시 CC2640R2F 128kB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 저에너지 5.1 무선 MCU CC2640R2F-Q1 SimpleLink™ 차량용 등급 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 저에너지 무선 MCU CC2642R SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 352kB 플래시 CC2642R-Q1 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU CC2650 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2650MODA 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 모듈 CC2651P3 352kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M4F 단일 프로토콜 2.4 GHz 무선 MCU CC2651R3 352kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M4F 단일 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2652P 전원 증폭기가 통합된 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2652P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU, 704KB 플래시, 통합 전력 증폭기 CC2652PSIP SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 전력 증폭기 포함) CC2652R 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2652R7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 704kB 플래시 CC2652RSIP 352KB 메모리를 지원하는 SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈 CC2662R-Q1 무선 배터리 관리 시스템을 위한 차량용 등급 SimpleLink™ 무선 MCU CC2674R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 1MB 플래시 CC430F5123 8kB 플래시와 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5125 16kB 플래시 및 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5137 12비트 ADC, 32kB 플래시 및 4kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5143 10비트 ADC, 8kB 플래시 및 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5145 10비트 ADC, 16kB 플래시 및 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5147 10비트 ADC, 32kB 플래시 및 4kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F6127 20MHz MCU - 32KB 플래시, 4KB SRAM, Sub-1GHz 라디오, AES-128, I2C/SPI/UART, 96세그먼트 LCD CC430F6135 20MHz MCU - 16KB 플래시, 2KB SRAM, Sub-1GHz 라디오, AES-128, 12비트 ADC, I2C/SPI/UART, 96세그먼트 LCD CC430F6147 20MHz MCU - 32KB 플래시, 4KB SRAM, Sub-1GHz 라디오, AES-128, 10비트 ADC, I2C/SPI/UART, 96세그먼트 LCD
하드웨어 개발
개발 키트
CC1125DK CC1125 개발 키트 CC1200DK CC1200 개발 키트 CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth 및 Sub-1GHz 장거리 무선 개발 키트 CC2541DK-MINI CC2541 미니 개발 키트 CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag LAUNCHXL-CC1312R1 sub-1-GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC1312R LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC1350 SimpleLink™ 이중 대역 무선 MCU용 CC1350 LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC1352R1 SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU용 CC1352R LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 무선 MCU LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC1311P3 SimpleLink™ Sub-1GHz 무선 MCU용 CC1311P3 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC1312R7 CC1312R7 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652RB BAW 다중 프로토콜 2.4GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC2652RB LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1-GHz 무선 MCU용 CC1314R10 LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 마이크로컨트롤러용 CC1354P10 LaunchPad™ 개발 키트
도터 카드
CC1120EMK-169 CC1120 평가 모듈 키트 169MHz CC1120EMK-420-470 CC1120 평가 모듈 키트 420-470MHz CC1120EMK-868-915 CC1120 평가 모듈 키트 868-915MHz CC1121EMK-868-915 CC1121 평가 모듈 키트 868-915MHz CC1175EMK-868-915 CC1175 평가 모듈 키트 868-915MHz CC1200EMK-420-470 CC1200 평가 모듈 키트 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200 평가 모듈 키트 868-930 MHz CC1201EMK-868-930 CC1201 평가 모듈 키트 868-930 MHz CC2530EMK CC2530 평가 모듈 키트 CC2531EMK CC2531 USB 평가 모듈 키트 CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 평가 모듈 키트 CC2538EMK CC2538 평가 모듈 키트 CC2540EMK-USB Bluetooth 저에너지 및 전용 무선 MCU
인터페이스 어댑터
BOOST-CCEMADAPTER EM 어댑터 부스터팩
평가 보드
BOOSTXL-CC1120-90 902MHz ~ 928MHz 범위의 애플리케이션을 위한 BoosterPack BOOSTXL-CC1125 868/915MHz 애플리케이션용 CC1125 BoosterPack LAUNCHXL-CC1310 sub-1-GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC1310 LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU용 CC2640R2 LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC26X2R1 다중 표준 SimpleLink™ 무선 MCU용 CC26x2R LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC1352P7 SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU용 CC1352P7 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652PSIP SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 SIP 모듈용 CC2562PSIP LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652R7 CC2652R7 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652RSIP SimpleLink™ 다중 프로토콜 무선 MCU용 CC2652RSIP LaunchPad™ 개발 키트 SMARTRF06EBK SmartRF06 평가 보드 SMARTRFTRXEBK SmartRF 트랜시버 평가 보드
다운로드 옵션

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

close
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
반도체
CC1020 402~470 및 804~940MHz 범위의 협대역 애플리케이션을 위한 싱글 칩 FSK/OOK CMOS 무선 트랜시버 CC1070 협대역 및 다중 채널 애플리케이션을 위한 싱글 칩, 저전력, 낮은 비용의 CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF 트랜스미터 CC1100 저전력 무선 앱을 위해 설계된 고집적 다중 채널 RF 트랜시버 CC1100E 중국 및 일본 주파수 대역용 저전력 1GHz 이하 무선 트랜시버 CC1101 저전력 1GHz 미만 무선 트랜시버 CC1110-CC1111 최대 32kB 플래시 메모리를 지원하는 Sub 1GHz 무선 MCU CC1120 협대역 시스템용 고성능 Sub-1GHz 무선 트랜시버 CC1121 고성능 저전력 Sub-1GHz 무선 트랜시버 CC113L 밸류 라인 1GHz 미만 무선 리시버 CC1150 저전력 무선 애플리케이션을 위해 설계된 고집적 다중 채널 무선 트랜스미터 CC115L 밸류 라인 Sub-1GHz 무선 트랜스미터 CC1175 협대역 시스템용 고성능 무선 트랜스미터 CC1200 저전력 및 고성능 무선 트랜시버 CC1201 저전력 및 고성능 무선 트랜시버 CC1311P3 352KB 플래시 및 통합 +20dBm 전력 증폭기를 갖춘 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 무선 MCU CC1311R3 352kB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 서브 1GHz 무선 MCU CC1312R7 704KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 서브 1GHz 무선 MCU CC1314R10 1MB 플래시 및 SRAM 최대 296KB의 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 무선 MCU CC1350 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU CC1352P SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 MCU 통합 전력 증폭기 CC1352P7 EdgeAI, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU CC1352R EdgeAI를 지원하는 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 대역 1GHz 미만 및 2.4GHz 무선 MCU CC1354P10 EdgeAI, 1MB + 296KB, +20dBm을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU CC1354R10 1MB 플래시, 296KB SRAM EdgeAI를 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU CC2420 단일 칩 2.4GHz IEEE 802.15.4 호환 및 ZigBee™ Ready RF 트랜시버 CC2430 2.4GHz IEEE 802.15.4/ZigBee™용 시스템 온 칩 솔루션 CC2431 ZigBee/IEEE 802.15.4 무선 센서 네트워크를 위한 시스템 온 칩(SoC) 솔루션 CC2500 2.4GHz ISM B, 저전력 무선 앱을 위해 설계된 저비용 저전력 2.4GHz RF 트랜시버 CC2510 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051MCU 및 16KB 또는 32KB 메모리 CC2510F8 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051 MCU 및 8kB 플래시 메모리 CC2511 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051 MCU, 16KB 또는 32KB 플래시 메모리 및 최고 속도 USB 인터페이스 CC2511F8 2.4GHz 무선 트랜시버, 8051 MCU, 8kB 플래시 메모리 및 고속 USB 인터페이스 CC2520 2세대 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 무선 트랜시버 CC2530 256kB 플래시 및 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU CC2530-RF4CE ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU, 256KB 플래시 및 8KB RAM CC2531 최대 256kB 플래시와 8kB RAM을 지원하는 Zigbee 및 IEEE 802.15.4 무선 MCU CC2531-RF4CE 최대 256KB 플래시 및 8KB RAM을 지원하는 ZigBee, IEEE 802.15.4 및 RF4CE 무선 MCU CC2533 2.4GHz IEEE 802.15.4 및 ZigBee 애플리케이션을 위한 진정한 시스템 온 칩 솔루션 CC2538 32비트 Arm Cortex-M3 Zigbee, 6LoWPAN, IEEE 802.15.4 무선 MCU - 512kB 플래시 및 32kB RAM CC2540 USB를 지원하는 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU CC2540T 확장된 산업용 온도 Bluetooth® 저에너지(LE) 무선 MCU CC2541 Bluetooth® 저에너지 및 전용 무선 MCU CC2541-Q1 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU CC2543 32kB 플래시, GPIO 16개, I2C, SPI 및 UART를 지원하는 2.4GHz RF 밸류 라인 SoC CC2544 32kB 플래시, USB, SPI 및 UART를 지원하는 2.4GHz RF 밸류 라인 SoC CC2545 32kB 플래시, GPIO 31개, I2C, SPI 및 UART를 지원하는 2.4GHz RF 밸류 라인 SoC CC2550 2.4GHz ISM 대역의 저전력 무선 애플리케이션을 위해 설계된 저비용 2.4GHz 트랜스미터 CC2620 128KB 플래시를 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE 무선 MCU CC2630 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 ZigBee 및 6LoWPAN 무선 MCU(128KB 플래시 포함) CC2640 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 128kB 플래시 CC2640R2F 128kB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 저에너지 5.1 무선 MCU CC2640R2F-Q1 SimpleLink™ 차량용 등급 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 저에너지 무선 MCU CC2642R SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F Bluetooth® 저에너지 무선 MCU - 352kB 플래시 CC2642R-Q1 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU CC2650 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2650MODA 128KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 모듈 CC2651P3 352kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M4F 단일 프로토콜 2.4 GHz 무선 MCU CC2651R3 352kB 플래시가 포함된 SimpleLink™ 32비트 Arm® Cortex®-M4F 단일 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2652P 전원 증폭기가 통합된 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2652P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU, 704KB 플래시, 통합 전력 증폭기 CC2652PSIP SimpleLink™ 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈(통합 전력 증폭기 포함) CC2652R 352KB 플래시를 지원하는 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 MCU CC2652R7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 704kB 플래시 CC2652RSIP 352KB 메모리를 지원하는 SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 시스템 인 패키지 모듈 CC2662R-Q1 무선 배터리 관리 시스템을 위한 차량용 등급 SimpleLink™ 무선 MCU CC2674R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 멀티프로토콜 2.4GHz 무선 MCU - 1MB 플래시 CC430F5123 8kB 플래시와 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5125 16kB 플래시 및 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5137 12비트 ADC, 32kB 플래시 및 4kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5143 10비트 ADC, 8kB 플래시 및 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5145 10비트 ADC, 16kB 플래시 및 2kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F5147 10비트 ADC, 32kB 플래시 및 4kB RAM을 지원하는 16비트 초저전력 CC430 1GHz 미만 무선 MCU CC430F6127 20MHz MCU - 32KB 플래시, 4KB SRAM, Sub-1GHz 라디오, AES-128, I2C/SPI/UART, 96세그먼트 LCD CC430F6135 20MHz MCU - 16KB 플래시, 2KB SRAM, Sub-1GHz 라디오, AES-128, 12비트 ADC, I2C/SPI/UART, 96세그먼트 LCD CC430F6147 20MHz MCU - 32KB 플래시, 4KB SRAM, Sub-1GHz 라디오, AES-128, 10비트 ADC, I2C/SPI/UART, 96세그먼트 LCD
하드웨어 개발
개발 키트
CC1125DK CC1125 개발 키트 CC1200DK CC1200 개발 키트 CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth 및 Sub-1GHz 장거리 무선 개발 키트 CC2541DK-MINI CC2541 미니 개발 키트 CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth 저에너지/다중 표준 SensorTag LAUNCHXL-CC1312R1 sub-1-GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC1312R LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC1350 SimpleLink™ 이중 대역 무선 MCU용 CC1350 LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC1352R1 SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU용 CC1352R LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 무선 MCU LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC1311P3 SimpleLink™ Sub-1GHz 무선 MCU용 CC1311P3 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC1312R7 CC1312R7 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652RB BAW 다중 프로토콜 2.4GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC2652RB LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1-GHz 무선 MCU용 CC1314R10 LaunchPad™ 개발 키트 LP-EM-CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 마이크로컨트롤러용 CC1354P10 LaunchPad™ 개발 키트
도터 카드
CC1120EMK-169 CC1120 평가 모듈 키트 169MHz CC1120EMK-420-470 CC1120 평가 모듈 키트 420-470MHz CC1120EMK-868-915 CC1120 평가 모듈 키트 868-915MHz CC1121EMK-868-915 CC1121 평가 모듈 키트 868-915MHz CC1175EMK-868-915 CC1175 평가 모듈 키트 868-915MHz CC1200EMK-420-470 CC1200 평가 모듈 키트 420-470 MHz CC1200EMK-868-930 CC1200 평가 모듈 키트 868-930 MHz CC1201EMK-868-930 CC1201 평가 모듈 키트 868-930 MHz CC2530EMK CC2530 평가 모듈 키트 CC2531EMK CC2531 USB 평가 모듈 키트 CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 평가 모듈 키트 CC2538EMK CC2538 평가 모듈 키트 CC2540EMK-USB Bluetooth 저에너지 및 전용 무선 MCU
인터페이스 어댑터
BOOST-CCEMADAPTER EM 어댑터 부스터팩
평가 보드
BOOSTXL-CC1120-90 902MHz ~ 928MHz 범위의 애플리케이션을 위한 BoosterPack BOOSTXL-CC1125 868/915MHz 애플리케이션용 CC1125 BoosterPack LAUNCHXL-CC1310 sub-1-GHz SimpleLink™ 무선 MCU용 CC1310 LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC2640R2 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU용 CC2640R2 LaunchPad™ 개발 키트 LAUNCHXL-CC26X2R1 다중 표준 SimpleLink™ 무선 MCU용 CC26x2R LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC1352P7 SimpleLink™ 다중 대역 무선 MCU용 CC1352P7 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652PSIP SimpleLink™ 다중 프로토콜 2.4GHz 무선 SIP 모듈용 CC2562PSIP LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652R7 CC2652R7 SimpleLink™ 다중 표준 무선 MCU용 LaunchPad™ 개발 키트 LP-CC2652RSIP SimpleLink™ 다중 프로토콜 무선 MCU용 CC2652RSIP LaunchPad™ 개발 키트 SMARTRF06EBK SmartRF06 평가 보드 SMARTRFTRXEBK SmartRF 트랜시버 평가 보드

문서

SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer

Compressed source file archive

출시 정보

SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.

새 소식

  • Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
  • Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
  • Various improvements and bug-fixes
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 CC1175EMK-868-915 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
추가 자료 CC1175EMK Quick Start Guide (Rev. A) 2012. 1. 12

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

계산 툴
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio