TIDA-010008

그리드 애플리케이션의 과도 차단 기능을 위한 평면 클램프 TV 기반 레퍼런스 설계

TIDA-010008

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 플랫 클램프 서지 보호, ESD 장치, eFuse 또는 부하 스위치를 사용하여 과전압, 과부하 및 과도 전류(1.2/50µs, 42Ω)로부터 여러 그리드 애플리케이션에서 사용되는 AC 또는 DC 아날로그 입력, DC 아날로그 출력, AC 또는 DC 이진 입력, 고압측 또는 저압측 드라이버가 있는 디지털 출력, LCD 바이어스 공급, USB 인터페이스(전원 및 데이터) 및 24, 12 또는 5V 입력 온보드 전원 공급 장치를 보호하기 위한 다양한 접근 방법을 제공합니다. 이 설계는 진단을 위해 온도, 습도, 자기장 및 전원 공급 장치를 모니터링합니다.

특징
  • 과전압 및 과도 전류(±1.5kV)로부터 AC 또는 DC 아날로그 입력 또는 출력을 보호하는 ADS8688(±20V), ADS8588S(±15V) 입력 범위 및 ±15V 출력 범위의 DAC8771 인터페이스
  • 입력 범위가 ±4V인 ADS131E08 또는 ADS131A04에 인터페이싱된 AC 입력에 대한 입력 과전압 및 전류 센서 개방 보호
  • 전압 감지기, 자체 전원 절연 디지털 입력 수신기 및 고압측 또는 저압측 드라이브 기능을 갖춘 24V 출력 정격 디지털 출력 드라이브를 사용하여 24V 또는 48V 정격 이진 입력 또는 출력에 대해 과전압 및 과도 전류로부터 디지털 IO 보호
  • 단일 5V 입력에서 AC 아날로그 입력 측정을 위한 듀얼 공급 장치와 SAR 또는 델타-시그마 ADC를 위한 정확하고 안정적인 레퍼런스를 포함한 아날로그 전원 공급 장치 생성
  • ±12V, 18V용으로 구성된 LCD 바이어스 전원 공급 장치, 프로그래머블 또는 고정 출력 전류 제한 기능을 갖춘 USB 전원 공급 장치 및 차동 USB 데이터 라인을 포함하여 과전류 및 과부하로부터 온보드 전원 공급 장치 보호
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEC1B.PDF (3694 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWT8B.ZIP (1355 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWT7B.ZIP (726 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWU0B.ZIP (12766 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCET3B.ZIP (1598 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWT9B.ZIP (4999 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWT6B.ZIP (1855 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

ESD 보호 다이오드

TPD1E10B060402 및 SOD-523 패키지의 12pF, ±5.5V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

LM8365정동작 전류가 낮고 프로그래머블 출력 지연을 지원하는 능동 저압 리셋 IC

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5032저전력(5Hz, 1µA 미만) 저전압(최대 5.5V) 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E007AC 신호 데이터 인터페이스용 듀얼 10pF, ±13V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

LM75BI2C/SMBus 인터페이스를 지원하는 ±2°C, 3.0V~5.5V 업계 표준 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2051B0.5A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G04단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TPS3803저전력 전압 감지기

데이터 시트: PDF
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q10.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25921L4.5V~18V, 90mΩ, 0.4~1.6A eFuse(래치 오프 오류 응답 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS330133V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV1117LV1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4S012USB 인터페이스용 15V 내성 Vbus를 지원하는 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±10kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
홀 효과 래치 및 스위치

DRV5033고전압(최대 38V), 고대역폭(최대 30kHz) 옴니폴라 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS180118V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF50저잡음, 초저드리프트, 넓은 VIN 정밀 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G1253상 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS140014V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS270127V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV2171비용에 민감한 애플리케이션을 위한 듀얼, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS140114V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9062듀얼, 5.5V, 10MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2596리드 패키지에서 선택 가능한 과전압 보호 클램프를 지원하는 2.7V~19V, 85mΩ, 0.13-2A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q230V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 29mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65131듀얼, 양극 및 음극 출력을 지원하는 분할 레일 컨버터(750mA 일반)

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7821High voltage, 2-channel, 1/1, reinforced digital isolator with integrated power

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G17슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G14슈미트 트리거 입력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 온도 센서

LMT84SC70 및 TO-92의 1.5V 지원, 10uA 아날로그 출력 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G06오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS60141전원 양호 표시등이 있는 조정된 5V 충전 펌프 전압 트라이플러

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G07오픈 드레인 출력을 지원하는 단일 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ217003.5mm × 3.5mm 패키지의 3V~17V, 0.65A 스텝 다운 DC/DC 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS220022V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22944전류 제한 및 능동 고압 활성화를 지원하는 5.5V, 0.1A, 500mΩ, 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
고압측 스위치

TPS27S10040V, 80mΩ, 4A, 1채널, 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 산업용 고압측 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3710넓은 VIN 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML
솔레노이드 드라이버

DRV8803PWM 제어 및 과전류 보호 기능을 갖춘 60V, 2.3A 4채널 저압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS220122V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22810조정 가능한 상승 시간 및 조정 가능한 출력 방전을 지원하는 18V, 3A, 79mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
전원 멀티플렉서

TPS2121원활한 전환을 지원하는 2.7V~22V, 56mΩ, 4.5A, 전원 멀티플렉서

데이터 시트: PDF
TVS 다이오드

TVS07017V 양방향 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TLV32015.5V, 고속, 단일 푸시-풀 비교기

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q13.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

OPA2171듀얼, 36V, 3MHz, 저전력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ217013.5mm × 3.5mm 패키지의 3V~17V, 1A 스텝 다운 DC/DC 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS05005V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2660통합형 입력 역방향 극성 보호를 지원하는 4.2V~60V, 150mΩ, 0.1-2.23A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22946선택 가능한 전류 제한을 지원하는 5.5V, 0.15A, 400mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965조정 가능한 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 5.7V, 6A, 16mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA21880.03µV/°C, 6µV Vos, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS25530.075-1.7A 조정 ILIMIT, 2.5-6.5V, 85mΩ USB 전원 스위치, 액티브-하이, 역방향 차단

데이터 시트: PDF | HTML
AND 게이트

SN74LVC1G081채널 2입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 6.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
습도 센서

HDC10802% RH 저전력 디지털 상대 습도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS180018V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS270027V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
절연 디지털 입력

ISO1212디지털 입력 모듈용 듀얼 채널 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 9.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP75BLM75 폼 팩터 및 핀아웃의 I2C/SMBus 인터페이스를 지원하는 1.4V 지원 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
벅 모듈(통합 인덕터)

LMZ14201리드 표면 실장 TO 패키지의 SIMPLE SWITCHER® 6V~42V, 1A 전원 모듈

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A39150mA, 33V, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 양극 및 음극 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3700과전압 및 부족 전압 모니터링을 위한 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS330033V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Flat-Clamp TVS Based Reference Design for Protection Against Transients (Rev. B) 2019. 7. 3

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00638 태양광 인버터용 능동 밀러 클램프를 지원하는 절연 게이트 드라이버 전력 단계용 레퍼런스 설계 TIDA-00661 공기 회로 차단기를 위한 고해상도, 빠른 시동 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인 TIDA-00835 24비트 델타 시그마 ADC를 사용한 고정밀 ±0.5% 전류 및 절연 전압 측정 레퍼런스 디자인 TIDA-01214 16비트 ADC 및 디지털 아이솔레이터를 사용하는 절연, 고정밀 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인