Home Microcontrollers (MCUs) & processors Microcontrollers (MCUs) C2000 real-time microcontrollers

Microcontrollers (MCUs) & processors

C2000 real-time microcontrollers – Anwendungen

Elektrofahrzeuge

C2000™-MCUs zur Echtzeitsteuerung ermöglichen fortschrittliche Energiesteuerungstechnologie für die Elektrifizierung von Fahrzeugen. Die meisten Geräte sind als AEC-Q100-qualifiziert erhältlich und werden sowohl für Motor- als auch für Leistungssteuerungsanwendungen verwendet:

Digitale Stromversorgungstechnologie

  • Ladestationen (AC/DC)
  • Gleichspannungswandlung
  • Bordladesysteme
  • AC-Ausgang

Motorsteuerungstechnologie

  • Traktions- oder Antriebsmotoren
  • Hilfsmotoren
  • Servolenkung
Laden von Elektrofahrzeugen

Industrieantriebe und -automatisierung

Die C2000-Plattform für industrielle Antriebsanwendungen, DesignDRIVE, unterstützt viele verschiedene Motortypen, Sensortechnologien, Encoder-Standards und Kommunikationsnetzwerke. Sie lässt sich zudem problemlos um Topologien zur industriellen Kommunikation und funktionalen Sicherheit erweitern, wodurch die Entwicklung von noch umfassenderen und integrierteren Systemlösungen möglich ist. Diese Techniken sind in vielen Industrieanwendungen zu finden, darunter in AC- und Servoantrieben für die robotergestützte Fertigung, CNC-Maschinen, Aufzüge und Materialförderung. 

Industrieautomatisierung

Digitale Stromversorgung

Die C2000-MCUs zur Echtzeitsteuerung bieten die wichtige Rechenleistung, die Analoggeschwindigkeit und -genauigkeit, die hohe Auflösung sowie die flexible hochauflösende Pulsweitenmodulationserzeugung, die für die in digitalen Stromversorgungsanwendungen erforderlichen Hochfrequenz-Regelkreise benötigt werden, darunter Solarwechselrichter, Ladeinfrastruktur, Telekommunikation und Server-Stromversorgung, USV, Batterietester und industrielle Stromversorgungen. Grundlegende Bausteine, sowohl wie innovative Topologie-Beispiele werden anhand von EVMs, Referenzdesigns und innovativer powerSUITE™ software bereitgestellt.

Digitale Netzstecker

Motorsteuerung

Motorsteuerung ist ein wichtiger Technologiebereich, in dem C2000-MCUs zur Echtzeitsteuerung eingesetzt werden. Mit über 20 Jahren großvolumiger Lieferungen von Motorsteuerungsbausteinen für Haushaltsgeräte, Lüfter, Pumpen, Kompressoren, Tools, Trainingsgeräte, Drohnen, die Luftfahrt, medizinische Geräte und einer Vielzahl anderer allgemeiner Anwendungen, zählt sie zu einem Haupteinnahmezweig. Motorsteuerexperten bieten wir grundlegende Software-Bausteine, während InstaSPIN-Lösungen für diejenigen zur Verfügung stehen, die lieber mit einer Fertiglösung arbeiten, damit sie sich mehr auf ihre gesamte Anwendung konzentrieren können.

Motorantrieb

Sensorik & Signalverarbeitung

Anwendungen für Sensorik und Signalverarbeitung erfordern eine Anregung des Systems, eine präzise und schnelle Erfassung von realen Signalen sowie eine effiziente Verarbeitung und Analyse dieser Daten. C2000-MCUs zur Echtzeitsteuerung bieten ein Portfolio kompatibler Produkte mit der richtigen Erfassung, DSP-Verarbeitung und Stimulationsfähigkeit.

PWM-Wellenform-Diagramm