JAJSWS1 June 2025 AFE10004-EP
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| アドレス | 名称 |
|---|---|
| 0x64 | HAMM BASE0 High |
| 0x65 | DAC0 BASE (上位バイト) |
| 0x66 | HAMM BASE0 Low |
| 0x67 | DAC0 BASE (下位バイト) |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| P | HAMM[3:0] | X | X | X | |||
| R/W-0h | R/W-0h | R-0h | |||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | P | R/W | 0h | パリティ ビット |
| 6:3 | HAMM[3:0] | R/W | 0h | ハミング ビット |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| X | X | DAC0POL | DAC0BASE[12:8] | ||||
| R-0h | R-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DAC0POL | R/W | 0h | LUT インクリメント極性制御: 1:この設定により、単調に減少する LUT 伝達関数が実現します。 0:この設定により、LUT 伝達関数が単調に増加します。 |
| 4:0 | DAC0BASE[12:8] | R/W | 0h | LUT BASE 値ビット [12:8] (+24°C における LUT 出力)。 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DAC0BASE[7:0] | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | DAC0BASE[7:0] | R/W | 0h | LUT BASE 値ビット [7:0] (+24°C における LUT 出力)。 |