JAJSWS1 June 2025 AFE10004-EP
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | BRDCST[12:8] | ||||
| R-0 | R-0 | R-0 | R/W-0h | ||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| BRDCST[7:0] | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 12:0 | BRDCST[12:0] | R/W | 0h | BRDCST[12:0] データは、すべての DAC チャネル (DAC[0:3]とCLAMP[1:2]) に同時に送信されます。 |