JAJSWS1 June 2025 AFE10004-EP
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| HYS[11:4] | |||||||
| R/W-0Ah | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | CONAL[2:0] | 予約済み | |||||
| R-0h | R/W-0h | R-1h | |||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:8 | HYS[11:4] | R/W | 0Ah | THERM ヒステリシスの値。これらのビットは、THERM 機能に適用されるヒステリシスの量を決定します。このレジスタの LSB の分解能は 1°C です。 |
| 3:1 | CONAL[2:0] | R/W | 0h | ALERT 温度警報を作動させるために必要な連続して規定範囲外となる測定回数。 |
| 値 | 連続して規定範囲外となる必須測定回数 |
|---|---|
| 0h | 1 |
| 1h | 2 |
| 3h | 3 |
| 7h | 4 |