JAJSWS1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ページ 15 には、任意のデータ ストレージ用の 20 バイトのメモリが含まれています。これらのデータは、デバイスの動作に影響を与えません。これらのレジスタのデータにアクセスするには、LUT および ALU の機能を無効にします。LUT または ALU が有効になっている場合、ノートパッド レジスタへの書き込みコマンドはブロックされ、読み取りデータは無効になります。SECDED エンジンは、メモリのこのセクションには適用されません。