JAJSWS1 June 2025 AFE10004-EP
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ページ 4 には、–48℃ から +152℃ まで 4℃ 刻みで LUT0 および LUT1 の値が格納されています。24℃ に対応する増分はありません。これは 24℃ がベースラインであり、対応する LUT 値が 13 ビットの BASE 値だからです。
各奇数アドレス行には、1 対の DELTA レジスタが格納されます。LUT では、DELTA 値は単調関数を表す必要があります。関数は増加または減少のいずれかであり、各 DAC BASE レジスタの POL ビットによって決まります。デルタ値は符号なしです。各偶数アドレスには、対応する奇数アドレスの SECDED パリティおよびハミングビットが格納されます。
DAC0 および DAC1 の BASE 値と、それに対応する SECDED コードはアドレス 0x64 から 0x6B に格納されています。
LUT エントリを更新する際の手順は、まず LUT を無効化し、エントリを更新してから、再度 LUT を有効化することです。