JAJSWS1 June 2025 AFE10004-EP
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力スイッチの AC 特性 | ||||||
| tON | オン時間 | ミッドスケール コード、RL = 100kΩ | 40 | ns | ||
| tOFF | オフ時間 | ミッドスケール コード、RL = 100kΩ | 50 | ns | ||
| PA_ON 特性 | ||||||
| tPA_ON | PA_ON ターンオン時間 | リセット イベントから測定、アンロード、 デフォルト レジスタ設定 |
120 | ms | ||
| tPA_OFF | PA_ON ターンオフ時間 | ALMINアラーム イベントから測定、アンロード | 50 | ns | ||
| 出力特性 | ||||||
| tOUT_CLM | OUT[1:2] クランプ時間 | 出力が CLAMP DAC 電圧に達するまでの時間、リセット イベントから測定、 CL = 15µF |
100 | ms | ||
| tOUT_LUT | OUT[1:2] レディ時間 | LUT ベースの出力が準備完了するまでの時間、 リセット イベントから測定、CL = 15µF |
120 | ms | ||