JAJSWS1 June 2025 AFE10004-EP
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RT[11:4] | |||||||
| R-0h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RT[3:0] | 予約済み | ||||||
| R-0h | R-0h | ||||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:8 | RT[11:4] | R | 0h | リモート温度上位バイト。このレジスタの LSB の分解能は 1°C です。 このレジスタは読み取り専用であり、温度測定が完了するたびに更新されます。 |
| 7:4 | RT[3:0] | R | 0h | リモート温度下位バイト。このレジスタの 4 ビットの分解能は 0.0625C です。 このレジスタは読み取り専用で、温度測定が完了するたびに更新されます。 |