JAJSWS1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| アドレス | 名称 |
|---|---|
| 0x0A | DAC1 上書き (上位バイト) |
| 0x0B | DAC1 上書き (下位バイト) |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | DAC1OW[12:8] | ||||
| R-0 | R-0 | R-0 | R/W-0h | ||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 4:0 | DAC1OW[12:8] | R/W | 0h | DAC1[12:8] がデータを上書きします。データは、下位バイトが書き込まれた後に更新されます。上位バイト データを最初に書き込みます。 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DAC1OW[7:0] | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | DAC1OW[7:0] | R/W | 0h | DAC1[7:0] がデータを上書きします。データは、下位バイトが書き込まれた後に更新されます。上位バイト データを最初に書き込みます。 |