JAJSWS1 June 2025 AFE10004-EP
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 予約済み | SWALM | ||||||
| R-0h | R/W-0h | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | |||||||
| R-0h | |||||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | SWALM | R/W | 0h | ソフトウェア アラーム 1 = SWALM ビットを設定すると、アラーム イベントが開始されます。このビットが 0 にクリアされるまで、アラーム状態は持続します。 |