JAJSWS1 June 2025 AFE10004-EP
ADVANCE INFORMATION
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| アドレス | 名称 |
|---|---|
| 0x22 | DAC1 LUT (上位バイト) |
| 0x23 | DAC1 LUT (下位バイト) |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | DAC1LUT[12:8] | ||||
| R-0 | R-0 | R-0 | R-0h | ||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 4:0 | DAC1LUT[12:8] | R | 0h | DAC1[12:8] LUT データ。 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DAC1LUT[7:0] | |||||||
| R-0h | |||||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | DAC1LUT[7:0] | R | 0h | DAC1[7:0] LUT データ。 |