JAJSWS1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RTOS[3:0] | 予約済み | ||||||
| R/W-0h | R-0h | ||||||
| 凡例:R/W = 読み出し / 書き込み、R = 読み出し専用、-n = リセット後の値 |
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:4 | RTOS[3:0] | R/W | 0h | リモート温度オフセット (下位バイト)。このレジスタの値は ADC 変換値に加算され、その結果がリモート温度レジスタに格納されます。このレジスタは、較正が必要なアプリケーションで、ADC 変換結果に温度オフセット値を加算または減算するために使用されます。これら 4 ビットの分解能は 0.0625°C です。TMPRANGE ビットと呼ばれる形式です。 |