JAJA879A December 2023 – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228
STM8 および MSPM0 デバイスには、低システムコストと低消費電力のために、内部および外部の多くのタイプのクロック ソースが用意されています。表 3-6に、STM8 および MSPM0 デバイスの各種クロック ソースを示します。すべてのデバイスにすべてタイプのクロックソースがあるわけではないことに注意してください。詳細については、デバイス固有のデータシートを参照してください。
| タイプ | STM8L | STM8S | MSPM0L | MSPM0C | MSPM0H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部発振器 | 高速 | HSI:内部 16MHz RC 発振器 | HSI:内部 16MHz RC 発振器 | SYSOSC:内部発振器 (4MHz~32MHz) |
SYSOSC:内部 24/ 32 MHz 発振器 |
SYSOSC:内部 32MHz 発振器 |
| 低速 | LSI:内部 38kHz RC 発振器 | LSI:内部 128kHz RC 発振器 | LFOSC:内部 32kHz 発振器 | LFOSC:内部 32kHz 発振器 | LFOSC:内部 32kHz 発振器 | |
| 外部発振器 | 高速 | HSE:1~16 MHz 外部水晶振動子 | HSE:1~24 MHz 外部水晶振動子 | 4MHz~32MHz(1) | 4MHz~32MHz(1) | 該当なし |
| 低速 | LSE:32.768kHz 外部水晶振動子 | 該当なし | 32kHz(1) | 32kHz(1) | 該当なし | |