JAJA879A December   2023  – May 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1MSPM0 製品ラインアップの概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 STM8 MCU と MSPM0 MCU の製品ラインアップの比較
  5. 2エコシステムと移行
    1. 2.1 エコシステムの比較
      1. 2.1.1 MSPM0 ソフトウェア開発キット (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MSPM0 による IDE サポート
      3. 2.1.3 SysConfig
      4. 2.1.4 デバッグ ツール
      5. 2.1.5 LaunchPad
    2. 2.2 移行プロセス
      1. 2.2.1 ステップ 1:適切な MSPM0 MCU を選択する
      2. 2.2.2 ステップ2.IDE の設定と CCS の簡単な説明
        1. 2.2.2.1 IDE の設定
        2. 2.2.2.2 CCS の簡単な説明
      3. 2.2.3 ステップ3.MSPM0 SDK の設定と MSPM0 SDK の簡単な説明
        1. 2.2.3.1 MSPM0 SDK の設定
        2. 2.2.3.2 SDK の簡単な説明
      4. 2.2.4 ステップ 4:ソフトウェア評価
      5. 2.2.5 ステップ5.PCB ボードの設計
      6. 2.2.6 ステップ6.量産
    3. 2.3
  6. 3コア アーキテクチャの比較
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 組み込みメモリの比較
      1. 3.2.1 フラッシュ メモリと EEPROM の特長
      2. 3.2.2 フラッシュ メモリと EEPROM の構成
        1. 3.2.2.1 フラッシュ メモリと EEPROM のリージョン
        2. 3.2.2.2 MSPM0 の NONMAIN メモリ
      3. 3.2.3 内蔵 SRAM
    3. 3.3 電源投入とリセットの概要と比較
    4. 3.4 クロックの概要と比較
      1. 3.4.1 発振器
      2. 3.4.2 クロック信号の比較
    5. 3.5 MSPM0 の動作モードの概要と比較
      1. 3.5.1 動作モードの比較
      2. 3.5.2 低消費電力モードでの MSPM0 機能
      3. 3.5.3 低消費電力モードへの移行
      4. 3.5.4 低消費電力モードのサンプル コード
    6. 3.6 割り込みとイベントの比較
      1. 3.6.1 割り込みと例外
        1. 3.6.1.1 MSPM0 の割り込み管理
        2. 3.6.1.2 STM8 の割り込みコントローラ (ITC)
      2. 3.6.2 MSPM0 のイベントハンドラ
      3. 3.6.3 イベント管理の比較
    7. 3.7 デバッグとプログラミングの比較
      1. 3.7.1 デバッグモードの比較
      2. 3.7.2 プログラミングモードの比較
        1. 3.7.2.1 ブートストラップ ローダ (BSL) のプログラミング オプション
  7. 4デジタル ペリフェラルの比較
    1. 4.1 汎用 I/O (GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
    3. 4.3 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    4. 4.4 Interintegrated Circuit Interface (I2C)
    5. 4.5 タイマ (TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
  8. 5アナログ ペリフェラルの比較
    1. 5.1 A/D コンバータ (ADC)
    2. 5.2 コンパレータ (COMP)
    3. 5.3 基準電圧 (VREF)
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

クロック信号の比較

異なるクロック信号は分周して他のクロックを供給し、多数のペリフェラルに分配することができます。

表 3-7 クロック信号の比較
クロックの説明 STM8L クロック STM8S クロック MSPM0L、MSPM0C、MSPM0H クロック
外部デジタル クロック入力 高周波 外部ソース:最大16MHz(1) HSE外部:最大24MHz(1) Lx22x および C1106:32MHz をサポート
低周波 外部ソース:32.768kHz(1) 該当なし Lx22x および C1106:32KHz をサポート
メイン クロックの高周波ソース HSI、HSE fHSE、fHSIDIV SYSOSC
メイン クロックの低周波数ソース LSI、LSE fLSI LFCLK (32kHz 固定)
メイン システム クロック SYSCLK、fMASTER fMASTER MCLK、ULPCLK (BUSCLK)(2)
ソース CPU SYSCLK、fMASTER fCPU CPUCLK
ほとんどのペリフェラルハードウェア用のクロック PCLK (SYSCLK)、fMASTER fMASTER MCLK、ULPCLK(2)
ペリフェラル固有のクロック BEEPCLK、IWDGCLK、RTCCLK、fLSI、fHSI/2(3) 該当なし ADCCLK
固定周波数クロック 該当なし 該当なし MFCLK:4Mhz (MCLK、ULPCLKに同期)
外部クロックソースを使用する場合、HSE 水晶振動子と LSE 水晶振動子をオフにする必要があります。STM8L001xx および STM8L101xx ファミリは、外部デジタル クロック入力をサポートしていません。
MCLK は PD1 のメイン システム クロックであり、ULPCLK は MCLK から派生した PD0 のメイン システム クロックです。PD1 (電源ドメイン 1) には、CPU サブシステム、メモリ インターフェイス、高速ペリフェラルが含まれています。PD0 (電源ドメイン 0) には、低速、低消費電力ペリフェラルが含まれています。
STM8L001xx および STM8L101xx ファミリの fLSIは、AWU、BEEP、SWIM、IWDG のソースとしてのみ使用されます。fHSI/2は、SWIM のソースとしてのみ使用されます。
表 3-8 ペリフェラル クロック ソース
ペリフェラル STM8L、STM8S MSPM0L、MSPM0C、MSPM0H
UART/USART SYSCLK、fMASTER SYSCLK、MFCLK、LFCLK
SPI SYSCLK、fMASTER SYSCLK、MFCLK、LFCLK
I2C SYSCLK、fMASTER BUSCLK、MFCLK
ADC PCLK または PCLK/2(1)、fADC (fMASTER を2~18 で割った数) ADCCLK (ULPCLK または SYSOSC から供給)
タイマ SYSCLK、fMASTER、fMASTER/DIV BUSCLK、MFCLK、LFCLK
コンパレータ PCLK、fMASTER(2) BUSCLK
ウォッチドッグ LSI、SYSCLK、fCPU(3) LFCLK
STM8L001xx および STM8L101xx マイクロコントローラ ファミリには ADC は搭載されていません。
STM8S シリーズのマイクロコントローラにはコンパレータはありません。
LSI は、独立ウォッチドッグ (IWDG) のソースとして使用されます。SYSCLK または fCPUは、ウィンドウ ウォッチドッグ (WWDG) のソースとして使用されます。